垫模块 - 带扳手槽型 -
商品
评价
详情
  • 垫模块 - 带扳手槽型 -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

垫模块 - 带扳手槽型 -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
垫模块又名模具垫脚,主要是作为模具放置在地面上时把模具垫高时使用,可以起到保护模具外侧的冷却水路的接头、水管和外置模具机构产品,避免由于模具在运输过程中及模具装配时,模具和工作台相互碰撞带来的外置模具零件的损坏。

品名:垫模块
本品表面四氧化三铁保护膜,可以解决在日常使用时产品出现生锈的不良问题。螺栓采用是12.9强度等级的螺栓,充分保证了产品在使用过程中的安全问题。
产品特点
● 产品高度固定,直径可以选择多种不同尺寸,可满足客户不同场合的使用要求。
● 产品表面四氧化三铁保护膜处理,避免产品生锈。
● 高度尺寸精加工到位,避免产品高度不一致导致的受力不均匀现象发生。
订货范例
型号-L
DSN 25-100
发货日
5天发货
上海·广州发货
使用案例
垫模块可作为模具放置到底面上时的脚垫,
用于保护冷却管路用内接头和冷却管路用管接头等装置。
使用案例
相关产品
锁模板 -标准型- 矩形螺旋弹簧 -中压缩量型 -SWS- 拉料销 -直杆/前端锐边/标准肩径/L・P・Y・B尺寸指定-
锁模板 -标准型--相关图片 矩形螺旋弹簧 -中压缩量型 -SWS--相关图片 拉料销 -直杆/前端锐边/标准肩径/L・P・Y・B尺寸指定--相关图片
型号: OPP-C 型号: NT-SWS 型号: RLREB
尺寸图
材质 SS400
     表面处理 四氧化三铁保护膜(四氧化三铁)
②   材质 SCM435
         强度等级 12.9
         JIS B 0205 6g(2级)
垫模块-尺寸图
规格表
M
(粗牙螺纹)
TnB型号L
TypeD
M121720206DSN2050
100
M16222525825
M202930301032
M203230301038
追加工
垫模块-追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品垫模块有哪几种规格可以选择?
此产品垫模块(带扳手槽型),直径有20mm、25mm、32mm、38mm,长度有50mm和100mm等多种组合搭配选择。
此产品垫模块的材质是什么?
此产品垫模块(带扳手槽型)的材质是SS400,表面经过防锈处理即四氧化三铁保护膜(Fe3O4)处理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 小零件/其它 > 其它 > 垫模块 - 带扳手槽型 -
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页