热电偶 -弹簧固定型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
热电偶 -弹簧固定型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
SSMH(K型)和SSMHJ(J型)主要适用于测量模具的表面温度。
产品特点
1.弹簧固定型热电偶的尺寸固定、选型简单。
2.采用安装夹具固定,可调节前后尺寸,安装、拆卸方便。
3.测量精度高,温度偏差小。
热电偶种类
K型
J型
识别颜色
蓝色
黄色
正极
镍铬合金
铁
负极
镍铬合金
铜镍合金
适用温度范围
-200℃~1000℃
0℃~600℃
最高使用温度*
1200℃
750℃
概要
温度与热起电力呈线性关系,多用于工业。
热起电力特性优异,可用于工业中温领域。
*最高使用温度因导线直径而异,只作为大致的标准仅供参考。
规格概述
热电偶种类
识别颜色
热电偶种类
导线电阻值
Ω/m
最高
工作温度
型号
蓝色
K型
9
300℃
SSMH4.9
黄色
J型
SSMHJ4.9
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
相关产品
■推荐与米思米筒式加热器一同使用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
热电偶的补偿导线长度太长,切短后可以使用吗?
补偿导线和普通的电线相同可以切断后使用。因为有正负极之分,连接时不要接反。
如何区分购买的热电偶的正极和负极?
正负极性在热电偶的端子部分,分别用颜色表示,正极:红色、负极:白色。
如超出选型规格表可否加工制作?
部分尺寸可非标对应,详情请咨询电话:021-6710-8701或邮箱:cs@misumi.sh.cn。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
温调加热相关零件
>
热电偶
>
热电偶 -弹簧固定型-
您还有
2
项规格未选
热电偶 -弹簧固定型-
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740204886012
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204886012