热电偶种类 | K型 | J型 |
识别颜色 | 蓝色 | 黄色 |
正极 | 镍铬合金 | 铁 |
负极 | 镍铬合金 | 铜镍合金 |
适用温度范围 | -200℃~1000℃ | 0℃~600℃ |
最高使用温度* | 1200℃ | 750℃ |
概要 | 温度与热起电力呈线性关系,多用于工业。 | 热起电力特性优异,可用于工业中温领域。 |
螺纹规格 M×P | B | T | 型号 | L | |
Type | M | ||||
M6×1.0 | 10 | 4 | SSMT | 6 | 1000 2000 4000 |
M8×1.25 | 13 | 5 | 8 |
螺纹规格 M×P | 最高使用温度 (℃) | 前端点 材质 | E | H | 型号 | L | |
Type | M | ||||||
M6×1.0 | 300 | SUS304 | 10 | 4 | SSMTJ | 6 | 3000 |
![]() | 库存品 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|