产品概述
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
产品特点
1.标准尺寸、规格丰富、选型简单。
2.装配简单,更换方便。
3.测量精度高。
4.本品热电偶最高使用温度:450℃。
订货范例
交货期

上海,广州发货
使用案例

注意事项

热电偶和加热器之间的距离如上图所示
热电偶和加热器的距离宜保持在10~30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度以及出现加热器过热等故障,须加注意。
保护衬套部分请在90°C以下使用。
相关产品
热电偶用固定夹具 | | 筒式加热器 -标准型/凸缘型- | | 筒式加热器安装用螺栓 |
 | |  | |  |
型号: CSF | | 型号: C-MCH | | 型号: MCHB |