产品概述
品名:却水用快速接头 -分离式高温型/耐热120℃/内接头-
耐热120℃系列整体式高温型冷却水用快速接头适用介质为纯水和空气。
密封圈材质采用氟橡胶,耐热最高至120℃。
螺纹部分喷涂了耐热防漏材料,因此不需要再用密封胶带等密封材料,耐久性能佳。
产品尺寸齐全,选择面广。
产品特点
●内接头、外接头及软管可以快速装拆。
●拆下内接头时,外接头不会超出模具。
●热介质、水(清水)、空气可作为流体使用。
●外接头螺纹部进行了防漏加工,因此不需要再用密封胶带等密封材料。
(因防漏加工的密封效果仅能维持2~3次,此效果消失后请使用密封胶带等。)
订货范例
型号 |
M-120AKCP 08-6P |
M-120AKLP 10-8P |
发货日
·M-120AKLP
| 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥101时,请另询交货期。
·M-120AKCP
上海·广州发货
数量≥200时,请另询交货期。
使用案例
■ 内接头的安装
将内接头接上外接头并按到底。安装后稍微用力拉拔内接头,确认不会脱落。不按到底可能会导致内接头脱落和漏水。
■ 内接头的拆卸
按下开放管到底,同时拔出内接头。
(按下开放管后,外接头锁扣与外接头便分开。)
注意事项
请在常压300kPa(3kgf/cm2)以下使用。
使用时,请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(0.9MPa)以下。
请务必和衬管(
点击此处)配套使用。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。