产品概述
M-KL(外六角肩L型接头) | | M-KH(外六角肩L型短接头) |
 | |  |
耐热99℃系列整体式高温型冷却水用快速接头适用介质为纯水和空气。
密封圈材质采用耐热丁腈橡胶,耐热最高至99℃。
螺纹部分进行了耐热防漏加工,因此不需要再用密封胶带等密封材料。
(因防漏加工的密封效果仅能维持2~3次,此效果消失后请使用密封胶带等)
※ 目前产品从2024年7月份进行了优化升级,主要是部分尺寸变更,具体参考目录尺寸,但米思米库存有新旧产品同时在库,不影响产品的正常使用。
产品特点
●能单手快速进行软管的装卸。
●比内、外接头的组合更经济实惠。
●全尺寸在库,最快当天出货。
●尺寸齐全,选择范围广。
●L型接头在拧紧螺纹后,旋转树脂部分即可改变软管的拆卸方向。
规格概述
■快速接头 一内·外接头整体型一|
高温型(耐热99℃系列) | 黄铜 | 耐热丁腈橡胶 | 耐热防漏加工 |
纯水 | 空气 |
1 {10.1972} | 1 {10.1972} |
0~99 |
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用方法
①软管、衬管的安装 ●垂直切断软管,并确认软管无伤痕或变形。
●为防止软管脱落或漏水,务必将衬管插进软管内。
●将软管插到外接头的软管末端处(C尺寸)。
(C尺寸详情请参阅产品页的各规格表)
●安装后确认在拉拔软管时不会脱落。
②软管的拆卸 均匀用力推压开放环并拔出软管。
(通过按下开放环,将软管从软管锁扣中松开)

使用案例
注意事项
●拆卸快速接头时,请先确认软管的压力已降到0,温度已降为30℃以下。(以防因流体、热水的飞溅而引起烫伤)
●管内有压力时切勿触碰快速接头的开放环。
●切勿对快速接头施加拉伸、扭曲、弯曲等负载,否则可能会导致接头主体破损。
●切勿对快速接头施加水锤(冲击流)等负载。
●为防止软管脱落或漏水,建议配套使用衬管。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。