发热部分 | 类别 | 形状 | 型号 | 直径选择 | 适用规格 | 特点 | ||||
形状图 | 凸缘形状 | 导线保护套 | L尺寸 | 功率W(瓦数) | ||||||
前端 | 凸缘前端加热型 | ![]() | 无 | - | 无 | MTCHN | ф8~ф16 | 指定单位1mm | 指定单位10W | 根据产品及模具结构需要选择加热器仅前端部分发热 |
![]() | A | ![]() | MTCHA | ф8~ф16 | ||||||
![]() | B | ![]() | MTCHB | ф8~ф12 |
型号 | - | L | - | S | - | V | - | W |
MTCHN 8 | - | 150 | - | S100 | - | V200 | - | W400 |
MTCHA12 | - | 300 | - | S150 | - | V220 | - | W800 |
7 | 天发货 |
W/cm2(瓦特密度) | 加热器表面温度推存值 |
15W/cm2以下 | 600℃以下 |
大于15W/cm2 | 500℃以下 |
经济型 欧洲标准中流量冷却水用接头 -外接头/内接头- | 聚氨酯块 | 螺纹固定型导正销 -普通型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-F120-MZSHLM4 | 型号: UD | 型号: A-ATMAL |
W单位功率 (W/cm2) | 型号 | L 指定单位1mm | S 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | |
TYPE | D | |||||
2≤W/cm2≤15 W/cm2=W/{D×S×3.14/100} | MTCHN(无凸缘) MTCHA(凸缘形状A) MTCHB(凸缘形状B) | 8 | 50~400 | 30~380 | 200 220 | 50~1100 |
10 | 50~1600 | |||||
12 | 50~1800 | |||||
* 16 | 50~600 | 30~580 | 50~2000 | |||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|