产品概述
筒式加热器是由不锈钢管氧化镁粉和电阻丝组装而成,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温,故被广泛采用。
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器寿命,且能保证提供合适的热量。
产品特点
●广泛、高效,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温。
●可靠、耐用,选用不锈钢管为外壳、结构上能承受一定冲击或振动,具有较长的使用寿命。
●绝缘性能,高温下有良好的绝缘性能。
●拆卸加热器时,有滚花部分保护,可防止对导线和加热部的损伤。
订货范例
型号 | - | L | - | V | - | W |
MRCHN 8 | - | 150 | - | V200 | - | W 400 |
MRCHA12 | - | 300 | - | V220 | - | W1400 |
MRCHB10 | - | 200 | - | V200 | - | W 600 |
发货日
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器的寿命,且能够提供合适的热量。
使用时请计算能够提供给模具的热容量,选择外径、长度、和输出功率数合适的筒式加热器。
注意事项
1)注意防潮
在多湿环境下保管,会引起绝缘电阻值下降,但通电后加热器内部湿气蒸发,回复干燥状态,绝缘性能也就复原。
若加热器内进水(潮湿),则会造成绝缘层损坏,发生电路或漏电保护器跳闸等故障。
2)清除油迹
沾有油迹的加热器插入模具中时,会因油的碳化导致加热器过热而造成短路,所以请将油迹完全清除干净后再使用。
3)避免在模具外加热
若在空气中加热时,会因难以散热导致加热器温度过高,造成短路。
另外,将加热器插入模具中时,发热部位如部分外露在模具外(空气中)时,外露部分会因不能散热而导致短路。
4)请避免超过额定电压(V)使用
请勿在高于额定电压时使用加热器,异常高温会导致电线断路。低于额定电压时候,可以使用加热器。
5)与PID控制式模具温度控制器一起使用时
为保证成形产品品质稳定,提高加热器寿命,推存使用通过PID控制的模具温度调节控制器。
6)加热器表面温度超过500℃使用时,请使用15W/cm2(瓦特密度)以下的加热器。
高温环境夏使用高瓦特密度产品,是造成早期损坏的原因。
规格表
|
15W/cm2以下 | 600℃以下 |
大于15W/cm2 | 500℃以下 |
相关产品
精密级推板导柱 -C形环型- | | 经济型 自润滑式活型芯组件 -标准型/固定型- | | Z型锁料推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定- |
| | | | |
型号: EGHR | | 型号: | | 型号: Z-EPH-L |
尺寸图
①不锈钢护套 ②凸缘 ③外盖 ④弹簧 ⑤表皮玻璃纤维式导线 ⑥绝缘软管
材质 SUS304 耐热温度180℃以下
规格表
|
|
12 | 14 | 2≤W/cm²≤15 W/cm²=W/{D×(L-12)×3.14/100} | MRCHN(无凸缘) MRCHA(凸缘形状A) MRCHB(凸缘形状B) | 8 | 50~400 | 200 220 | 50~1100 |
14 | 16 | 10 | 50~1600 |
12 | 50~1800 |
16 | 18 | *16 | 50~600 | 50~2000 |
请在单位功率(W/cm²)为2≤W/cm²≤15的范围内指定功率数。 *D16不可选择MLCHB |
部分规格可特注对应
追加工