型号 |
PLBSP 20 |
![]() | 库存品 |
浇口套(中精度) -SKD61/带肩型- | 浇口套(中精度) -S45C/SKD61/通用螺栓型/法兰厚10mm- | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-SBSD | 型号: | 型号: C-SBBK |
D1 | BL | ℓ | E | R | d | C | A | N 拉拔用螺纹孔 | 安装螺栓规格 | 型号 | |
Type | D | ||||||||||
16 | 32 | 6 | 6 | 2 | 2.3 | 0.8 | 10 | M6 | M5 | PLBSP | 10 |
20 | 37 | 8 | 7 | 2.5 | 2.8 | 1 | 11 | M8 | M6 | 13 | |
25 | 46 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 14 | M10 | M8 | 16 | |
30 | 51 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 14 | M10 | M8 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|