• 耐热型尼龙锁模器 -耐热120℃ 耐磨损型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐热型尼龙锁模器 -耐热120℃ 耐磨损型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米尼龙锁模器开闭器PLH照片
米思米尼龙锁模器开闭器PL和PLH照片
尼龙锁模器是指通过锥形螺栓的锁紧力,使尼龙树脂膨胀,并利用和模板之间的摩擦力进行锁紧的一种构造。

尼龙套在使用过程中会有磨损,需要经常利用锥形螺栓增强锁紧力来调整,所以,为安全起见,一般不用于自动注塑机等无人操作的机器或成形周期较短的注塑成形中。因其具有良好的性价比,所以这种结构在生产量较少的模具或小型模具中被广泛使用。

锁紧量一般在试模时根据流道推板的运动状况进行调整。

本款产品为耐热型尼龙锁模器 -耐热120℃・耐磨损型-

耐热120℃:相对于尼龙套耐热温度为80℃的PL产品,PLH最高耐热温度可达120℃。

耐磨损型:采用专用螺栓和衬环,可对尼龙套上下方向均匀施力,尼龙套在中心部平缓膨胀,减少了摩擦粉末的产生。
产品特点
米思米尼龙锁模器开闭器PLH膨胀图片
米思米尼龙锁模器开闭器PLH模具重量使用表格图
耐热120℃:相对于尼龙套耐热温度为80℃的PL产品,PLH最高耐热温度可达120℃。

耐磨损型:采用专用螺栓和衬环,可对尼龙套上下方向均匀施力,尼龙套在中心部平缓膨胀,减少了摩擦粉末的产生。

互换性:对于使用PL产品的模具,不做任何追加加工即可将其更换为PLH。

使用标准:各规格对应模具重量的使用数量标准与PL产品大致相同,如左下所示。

当尼龙套上沾有油污时,摩擦系数会降低,将不能发挥应有作用。如果将模板上安裝孔的表面粗糙度精加工到Ra02~1.6,端面实施倒角R加工,则能较好地防止尼龙的磨损。但使用专用的PLBS套时可以省去以上加工。
订货范例
型号
PLH 13
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
米思米尼龙锁模器开闭器PL和PLH安装图
安装方法:与PL产品相同,具体如下:
将尼龙套埋至动模模板3mm左右处。

将定模模板孔的内表面粗糙度精加工到Ra1.6~Ra0.2,对模板面插入
口进行倒圆角R加工。如果加工C倒角,其耐用性则会降低。

孔的尺寸公差参考:PL10时为H7铰孔,PL13·16·20时以H7铰孔~+0.1为基准。
如果使用专用衬套PLBS,则可省去上述倒圆角R和抛光的工序。

根据锥型螺栓的锁紧量来调整所需要的拉力。
凊请勿使用润滑油。否则会减少摩擦力,降低其原有功能。
米思米尼龙锁模器开闭器PL和PLH安装图
注意事项:
PLH为3件套结构。
请按图示安装,拧紧专用螺栓使尼龙套中心部平缓膨胀
(请将尼龙套的点浇口印痕置于图示中的下方安装。)

受结构特性影响,与PL产品相比,PLH专用螺栓所需紧
固扭矩较低,因此使用时需注意调整幅度,建议单次紧
固量控制在1/4圈以内。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
米思米尼龙锁模器开闭器PLH尺寸图
① 材质 SCM435
② 材质 S45C
③ 材质 特殊树脂 使用温度120℃以下
规格表
·规格表
d1MBL型号
TypeD
7.6 5417PLH
(①+②+③组件)
10
9.6 652013
11.6 862516
14.61063020

■尼龙锁模器PLH用①专用螺栓+②衬环
型号
TypeNo.
PLHB
(①+②
专用螺栓+衬环)
10
13
16
20

■尼龙锁模器PLH专用尼龙套(单体)
型号
TypeD
PLHB
(仅③
尼龙套)
10
13
16
20

型号
PACKTypeD
20PACK
(20支装)
PLH10  13  16  20
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锁模器(开闭器)的使用温度是多少度
此款耐热型锁模器使用温度可达120℃
锁模器(开闭器)产品可以使用多少模次
考虑模具的使用环境不同,考虑到模具的整体使用寿命,建议客户在量产生产过程中发现
锁模力下降时及时进行更换尼龙套产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 开模相关零件 > 锁模器组件 > 尼龙锁模器 > 耐热型尼龙锁模器 -耐热120℃ 耐磨损型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页