推板导套 -高温用 铜合金-
商品
评价
详情
  • 推板导套 -高温用 铜合金-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

推板导套 -高温用 铜合金-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
推板导套 -高温用 铜合金--产品概述
通常情况下推板由4支复位杆支撑,但由于复位杆的安装精度不高,当推板较大、较重时,因受推板自身重量影响,有时会导致复位杆弯曲。在这种状况下反复运动的推板会对推杆、推管施加负载,从而产生卡死或折损等现象。

若采用推板导柱·导套组合使用的推板导向系统,对推板的往返运动进行准确导向,可防止以上情况的发生。米思米的推板导柱、推板导套备有多种不同型号。

本产品为推板导套 -高温用 铜合金- EGBPK
产品特点
■使用极限温度更高:由于该产品使用特殊铜合金,且采用特种石墨作润滑剂,而并非润滑脂。与普通的自润滑导套相比,使用极限温度更高,可达250℃。可用于工程塑料等成形温度较高的树脂成形模具。(如果涂抹初期磨合润滑油,则耐久性会更好。)
■间隙更大:普通的自润滑导套内径的公差等级为G6,而该本导套采用F6。这样就可适应较高成形温度下模具零件的热膨胀。
订货范例
型号-
EGBPK 16-15
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
推板导套 -高温用 铜合金--使用案例
注意事项
为获得良好的耐热性及初期磨合性,在EGBPK导套内壁涂抹了涂层剂(黑色)。
有时会因涂层剂导致导柱等难以嵌入,但如果去除涂层剂将不能获得初期磨合性,请予以注意。
可使用有机溶剂等去除涂层剂。
本产品的内径公差为F6。
相关产品
精密级推板导柱 -销定位型- 推板导套 -标准油槽型- 精密级推板导柱 -嵌入型-
精密级推板导柱 -销定位型--相关图片 推板导套 -标准油槽型--相关图片 精密级推板导柱 -嵌入型--相关图片
型号: EGHC 型号: EGBH 型号: EGH
尺寸图
材质 特种高强度黄铜(CAC304类)
            特殊固体润滑剂石墨(内含)
●特殊固体润滑剂使用最高温度为250℃以下*
推板导套 -高温用 铜合金--尺寸图
规格表
SHDh6型号
Typed
1025220
-0.013
EGBPK131315   
10282516 15   
103330201315   
  20  
1038350
-0.016
25 15   
  20  
15434030  2025 
20484535   25 
2055520
-0.019
40   2530
20656250    30
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款导套与其他导套相比,有什么优势和特点?
此款导套材质是特殊铜合金镶嵌特种石墨,与导柱配套使用润滑效果更好,使用极限温度更高,可达250℃。
此款导套与其他导套在使用上有什么区别?
此款导套使用方式与其他导套一致,且更突出的优点是此导套为自润滑,与导柱配合时不用另外再加润滑油。