刻印直推杆 -SKD61+氮化处理/全长指定型-
商品
评价
详情
  • 刻印直推杆 -SKD61+氮化处理/全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

刻印直推杆 -SKD61+氮化处理/全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米刻印直推杆顶针托针照片 推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为刻印直推杆 -SKD61+氮化处理/全长指定型-

全长指定:指产品的直径为固定的值,长度可以自由指定需求尺寸,公差控制较标准规格小。

SKD61 是一种日本牌号的热作模具钢,对应我国的牌号(GB/T 1299-2000)是4Cr5MoSiV1,是应用最广的热作模具钢,SKD61对应美国标准是H13。
产品特点
全长指定型
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间。
米思米刻印直推杆顶针托针照片
使用案例
标准孔加工范例

米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
轴径公差的选择方法

推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差
米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
型号交期
米思米刻印直推杆顶针托针照片

米思米刻印直推杆顶针托针照片
注意事项
1 若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图

材质肩部厚度(T)x1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时请点击详情
T4(EPV-L·P≤1)10
T4(EPV-L·P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4·6mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氮化T4(4mm)40
JIS(4·6·8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4·6·8mm)35
●直推杆
轴径(P)公差p1精度
P0P≤1p1=P0
-0.002-0.05
P0P>1p1=P0
-0.005-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.02-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.03-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.04-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.05-0.15
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51。
2 轴径(P)和字数的限制,文字尺寸(Q、W)
字数PQW
1M
1MR

(1个字)
1~1.20.80.4
1.3~1.41.00.5
1.5~1.91.20.6
2~2.41.50.8
2.5~3.42.01.0
3.5~4.43.01.5
4.5~5.44.02.0
5.5~125.02.5
13~209.04.5
2514.07.0
2M
2MR

(2个字)
1.5~1.90.71.1
2~2.20.81.2
2.3~2.91.01.3
3~3.91.52.0
4~4.92.02.6
5~5.92.53.3
6~73.03.9
8~124.05.2
13~206.58.0
2510.012.5
字数PQW
3M
(3个字)
2.8~30.81.8
3.1~4.41.02.1
4.5~5.41.53.2
5.5~6.52.04.2
7~122.55.3
13~204.58.5
257.013.5
4M
(4个字)
3.6~3.80.82.4
3.9~5.41.02.9
5.5~6.51.54.4
7~122.05.8
13~203.58.8
255.514.0
5M
(5个字)
4.5~4.90.83.0
5~6.51.03.7
7~121.55.6
13~203.09.0
254.814.2
推杆成形产品
反字(凹字)正字(凸字)
刻印 详图
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图
刻印槽宽(a)0.1×Q~0.2×Q
拔模斜度(b゜)20°±2°
刻印深度(e)0.2±0.05
由于部分文字以可视性优先,Q·W尺寸可能与规格值不同。
相关产品
尺寸图
米思米刻印直推杆顶针托针照片

1M・1MR (1个字)2M・2MR (2个字)3M (3个字)4M (4个字)5M (5个字)
米思米刻印直推杆顶针托针照片米思米刻印直推杆顶针托针照片米思米刻印直推杆顶针托针照片米思米刻印直推杆顶针托针照片米思米刻印直推杆顶针托针照片
1≤P≤251.5≤P≤252.8≤P≤253.6≤P≤254.5≤P≤25
请按成形品的文字顺序进行指定。
字体请参照 P.144。
规格表
米思米刻印直推杆顶针托针照片

肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号指定単位0.01mm刻印文字
(黑体)
HTHTTypeCharacterPL
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34--EPN-1M

2M


3M


4M

5M


连号指定

1MR

2MR
1 1.1 1.2 1.3 1.440.00~150.00
01234
56789
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z

公称刻印文字标注符号
斜线
大于>>
小于<<
加号++
减号-
空格%
间隔号@
句号.&
1.540.00~200.00
41.6 1.7 1.8 1.9
240.00~300.00
52.1 2.2 2.3 2.4
2.5
62.6 2.7 2.8 2.9
3
73.1 3.2 3.3 3.4
3.5
3.6 3.7 3.8 3.9
86EPJ4
8(4.1) (4.2) (4.3) (4.4)
4.5
9(4.6) (4.7) (4.8) (4.9)
5
9(5.1) (5.2) (5.3) (5.4)
5.5
10(5.6) (5.7) (5.8) (5.9)
6
1011(6.1) (6.2) (6.3) (6.4)
6.5
7
111388
151510
171712
1818(13)
202015
212116
--25-20
3025
P尺寸的“( )”内数据仅为EPN型规格。
1MR、2MR为连号指定。同时制作2支以上相同谢谢的推杆时,将进行连号刻印加工。
1MR时,“9”后面为“0”、“Z”后面为“A”。
2MR时,第一位文字连号,第一位“9”、“Z”的后面插入第二位,从“0”、“A”开始连号。
1MR・2MR时,只能指定数字・字母。
 1MR(例)• 订购5支EPH1MR2-150-1时
 • 订购3支EPH1MR3-150-Z时
2MR(例)• 订购4支EPH2MR4-100-01时
 • 订购4支EPH2MR4-100-A8时
 • 订购6支EPH2MR6-150-1X时

米思米刻印直推杆顶针托针照片
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
什么是氮化处理?
氮化处理是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合成硬化层。
如何指定刻印文字?
在报价/订购界面中将型号中的*修改为想要指定的文字即可。
例:想要订购的型号为EPN5M6-200-ABC20。
首先,在网页选型后得到EPN5M6-200-*****的型号。
之后,在报价/订购界面中,直接将*****修改成ABC20就可以报价及订购了。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 带刻印 > 刻印直推杆 -SKD61+氮化处理/全长指定型-