型号 | W | - | L | |
HPSLP | 30 | - | 100 |
5 | 天发货 |
自润滑滑板 -铜合金10mm/耐热80℃- | 小型自润滑滑板 -铜合金/10mm/2螺栓孔型- | 调整滑板 -标准型(无油槽・带油槽)- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PSLP | 型号: STS15-30 | 型号: SAS |
W | L | 推荐安装螺栓 |
30 | 50 | CBS8-20 (短头内六角螺栓) |
40 | 50 | |
30 | 75・100 | CBS10-20 (短头内六角螺栓) |
40 | 75・100 | |
50 | 75・100 |
A部 | B部 | d1 | d2 | ℓ | 孔数 | 型号 | W | L | ||||
Ra | x1 | y1 | Rb | x2 | y2 | |||||||
R3 | 3 | 3 | R3 | 3 | 3 | 9 | 14.5 | 20 | 2 | HPSLP | 30 | 50 |
R5 | 4 | 3 | R2 | 2 | 2 | 11 | 17.5 | 45 | 75 | |||
50 | 100 | |||||||||||
R3 | 3 | 3 | R3 | 3 | 3 | 9 | 14.5 | 20 | 40 | 50 | ||
R5 | 4 | 3 | R5 | 4 | 3 | 11 | 17.5 | 45 | 75 | |||
50 | 100 | |||||||||||
45 | 50 | 75 | ||||||||||
50 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|