自润滑滑板 -铜合金10mm·耐热80℃型-
商品
评价
详情
  • 自润滑滑板 -铜合金10mm·耐热80℃型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自润滑滑板 -铜合金10mm·耐热80℃型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
写真图
本品:自润滑滑板 -铜合金10mm·耐热80℃型-

自润滑滑板常用于侧抽芯滑块的底面,可以防止滑动部位烧结。
通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。
通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。
产品特点
■材质:高力黄铜(CAC304)内含特殊固体润滑剂
■与以往的滑板不同,板厚公差为正,因此更容易调整。
订货范例
型号 W-L
PSLP 40-100
发货日
9天发货
上海·广州发货
使用案例
使用案例
注意事项
1. 若对磨材料表面粗糙度过大,可能达不到优良的耐磨损性。
2. 初期磨合时涂抹润滑油,更能发挥优良性能。
相关产品
自润滑滑板 -铜合金10mm/耐热150℃- 小型自润滑滑板 -铜合金/10mm/2螺栓孔型- 调整滑板 -标准型(无油槽・带油槽)-
自润滑滑板 -铜合金10mm/耐热150℃--相关图片 小型自润滑滑板 -铜合金/10mm/2螺栓孔型--相关图片 调整滑板 -标准型(无油槽・带油槽)--相关图片
型号: HPSLP 型号: STS15-30 型号: SAS
尺寸图
尺寸图
当W=30、W=40时,仅限长边方向(L)
耐热温度:80℃以下
●推荐安装螺栓
WL推荐安装螺栓
3050CBS8-20
(短头内六角螺栓)
4050
3075~150CBS10-20
(短头内六角螺栓)
4075~150
5075~150
规格表
RR'd1d2孔数型号WL
R2R2914.5202PSLP3050
R41117.54575
50100
75125
100150
R2914.5204050
R41117.54575
50100
75125
100150
R4455075
50100
75125
100150
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款产品适用温度是多少?
此款产品耐热温度80℃。如在高温环境下使用,可选择另一款自润滑滑板,型号HPSLP,耐热温度150℃。
此款产品有哪些尺寸可以选择?
此款产品厚度10mm,宽度有30mm、40mm、50mm可选,对应长度在50mm~150mm之间。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 抽芯相关 > 导轨/中心导轨 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 -铜合金10mm·耐热80℃型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页