扁推杆
商品
评价
详情
  • 扁推杆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扁推杆

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-B-R(仅)
DCPA 8-150.00-P6.00  -B30  
DCPR 10-130.00-P8.00-W5.30-B40-R0.5
发货日
10天发货
使用案例
使用案例-扁推杆
相关产品
拉料销 -直杆/前端笔锥- 压铸用直推管 精密级压铸模用型芯 -SKD61+氮化/轴径(P)指定-
拉料销 -直杆/前端笔锥--相关图片 压铸用直推管-相关图片 精密级压铸模用型芯 -SKD61+氮化/轴径(P)指定--相关图片
型号: RLKB 型号: DESL 型号: DPB
尺寸图
尺寸图材质  SKH51
尺寸图硬度  58~60HRC
尺寸图-扁推杆
尺寸图-扁推杆
规格表
H型号L
指定单位0.01mm
指定单位0.01mmKmax.B
指定单位1mm
R
指定单位0.1mm
规格表-扁推杆规格表-扁推杆 规格表-扁推杆
Type刃口形状Dmin. P max.min. P max.W
8DCP规格表-扁推杆550.00~200.003.00~ 4.991.50~ 4.801.00~4.9规格表-扁推杆
10≤B≤50

B≤L-40


规格表-扁推杆 规格表-扁推杆
10≤B≤50

B≤W×30

B≤L-40
0.2≤R≤1.0

R<W/2 -0.5
964.00~ 5.992.00~ 5.805.9
1075.00~ 6.992.50~ 6.806.9
1186.00~ 7.992.50~ 7.807.9
15108.00~ 9.993.00~ 9.809.9
171210.00~11.994.00~11.8011.9
规格表请在Kmax.的范围内指定P·W尺寸。 
规格表规格表-扁推杆 P≥W、规格表-扁推杆 P≥W+0.5
追加工
追加工-扁推杆