压铸模日期章固定座 -小径型用-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
压铸模日期章固定座 -小径型用-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号
-
L
-
T
CDH7
-
100.0
-
T20
发货日
7
天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
CDM□
点击此处
固定座+小径型日期章
若使用固定座,当日期章发生折断或铝屑嵌缝等情况时,更换维护非常方便。
相关产品
压铸模专用日期章 -标准型-
压铸模专用日期章 -小径型-
日期章组件 -标准型/箭头深度标准・浅型-
型号:
DDMB
型号:
CDMB
型号:
DT
尺寸图
材质:DH2F
硬度:38~42HRC
CDH是压铸模用小径型日期章(CDM□)专用的固定座。标准型(DDM□)不适用。
规格表
H
M×Pitch
V
ℓ
型号
L
指定单位0.1mm
T
指定单位1mm
Type
D
10
M3×0.5
5
10
CDH
6
30.0~150.0
4~20
12
M4×0.7
6
12
7
13
M5×0.8
7
15
8
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
大型模具/压铸模具及成形用商品
>
压铸模具及成形用商品
>
压铸用日期章
>
压铸模日期章固定座 -小径型用-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738227383692
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738227383692