型号 | - | L | - | P | - | F | - | A | - | V | - | C·R |
DPDBC 6 | - | 50.00 | - | P5.70 | - | F40.00 | - | A5.00 | - | V3.00 |
7 | 天发货 |
拉料销 -直杆/前端锐边/标准肩径/L・P・Y・B尺寸指定- | 刻印直型芯 -凹字刻印- | 压铸模用直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: RLREB | 型号: CPH□M | 型号: DEPB |
型号 | ![]() | ![]() | ![]() |
DSPB | SKD61 (DAC) | - | 48±2HRC |
DSB□ | |||
DPB | 氮化处理 | 表面 900HV~ 材料 48±2HRC | |
DPDB□ |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓ max. | |||||
Type | No. | L | P | F | A | Vmin. | C・R | ||
8 | (无氮化处理) DSPB DSBA DSBC DSBD DSBE (有氮化处理) DPB DPDBA DPDBC DPDBD DPDBE | 4 | 30.00~200.00 | 3.50~ 3.99 | F≥ 10.00![]() | P>A≥V![]() | 1.00 | 0.1≤C≤1.5 且 C< ![]() ( ![]() R≥0.3 且 R≤ ![]() ( ![]() | 45 |
9 | 5 | 4.00~ 4.99 | 1.50 | 50 | |||||
10 | 6 | 5.00~ 5.99 | 2.00 | ||||||
13 | 8 | 6.00~7.99 | |||||||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | |||||||
17 | 12 | 10.00~11.99 | 2.50 | ||||||
19 | 14 | 12.00 ~13.99 | |||||||
21 | 16 | 14.00 ~15.99 | |||||||
23 | 18 | 16.00~17.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|