型号 | - | L | - | F | - | A | - | V | - | C·R |
DPDE 6 | - | 38.00 | - | F29.00 | - | A3.00 | - | V2.50 | - | R0.5 |
7 | 天发货 |
精密级压铸模用型芯 -SKD61+氮化/轴径(P)指定- | 自润滑方形活型芯滑块 | 楔紧块 -嵌入型(宽度A选择・嵌入部E・角度G指定)- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: DPB | 型号: SCK | 型号: LBMS |
型号 | ![]() | ![]() | ![]() |
DSPDL | SKD61 (DAC) | - | 48±2HRC |
DS□ | |||
DPDL | 氮化处理 | 表面 900HV~ 材料 48±2HRC | |
DPD□ |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓ max. | ||||
Type | D | L | F | A | Vmin. | C・R | ||
8 | (无氮化处理) DSPDL DSA DSC DSD DSE (有氮化处理) DPDL DPDA DPDC DPDD DPDE | 4 | 30.00~200.00 | F≥ 10.00![]() | D>A≥V![]() | 1.00 | 0.1≤C≤1.5 且 C< ![]() ( ![]() R≥0.3 且 R≤ ![]() ( ![]() | 45 |
9 | 5 | 1.50 | 50 | |||||
10 | 6 | 2.00 | ||||||
13 | 8 | |||||||
15 | 10 | |||||||
17 | 12 | 2.50 | ||||||
19 | 14 | |||||||
21 | 16 | |||||||
23 | 18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|