型号 | - | L | - | V |
DESL 8 | - | 200.1 | - | V4.5 |
8 | 天发货 |
压铸模用直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | 前端加工直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | 快速交换夹具本体_手动型_OA-B系列 | ||
型号: DEPB | 型号: EPJ10A | 型号: OA1-SA |
L | 50.0~100.0 | 100.1~150.0 | 150.1~200.0 | 200.1~250.0 | 250.1~300.0 |
S | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
V公差 | 适用中心销轴径公差 |
H7 | -0.01 -0.02 |
H | 型号 | L 指定单位0.1mm | V 指定单位0.5mm | |
Type | D | |||
10 | DESL | 6 | 50.0~250.0 | 2.5~ 4.0 |
13 | 8 | 2.5~ 6.0 | ||
15 | 10 | 50.0~300.0 | 2.5~ 8.0 | |
17 | 12 | 3.0~10.0 | ||
DESL由于V尺寸加工后需进行氮化处理,所以肩部有时也有氮化痕迹。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|