压铸模用台阶推杆 -SKD61+氮化/前端直径・全长指定型-
商品
评价
详情
  • 压铸模用台阶推杆  -SKD61+氮化/前端直径・全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压铸模用台阶推杆 -SKD61+氮化/前端直径・全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-N
DESF 5-268.30-P3.01-N45
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
相关产品
压铸模用直推杆 -SKD61+氮化/标准规格- 压铸用直推杆 -SKD61+氮化/标准规格- 压铸模用直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-
压铸模用直推杆 -SKD61+氮化/标准规格--相关图片 压铸用直推杆 -SKD61+氮化/标准规格--相关图片 压铸模用直推杆 -SKD61+氮化/全长指定--相关图片
型号: None 型号: C-DEP 型号: DEPB
尺寸图
 材质 SKD61+氮化处理
 硬度 表面:900HV~
 硬度 材料:40~45HRC
压铸模用台阶推杆  -SKD61+氮化/前端直径・全长指定-:相关图像
杆部直径(D)精度保证范围、过渡圆弧R(详情 点击此处
材料硬度保证范围、氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处
规格表
H型号LP
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
TypeD指定单位0.01mm指定单位0.1mm
8DESF450.00~500.00500.1~600.01.50~ 3.90N≥30

15≤(L-N)≤300
953.00~ 4.90
106500.1~700.04.00~ 5.90
117500.1~800.04.90~ 6.90
1385.90~ 7.90
15107.90~ 9.90
17128.90~11.90
201510.90~14.90
252015.90~19.90
L≤500.00→指定单位0.01mm; L>500→指定单位0.1mm
由于需在P尺寸加工后进行氮化处理,因而氮化处理有时会加工至肩部。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 大型模具/压铸模具及成形用商品 > 压铸模具及成形用商品 > 压铸用推杆 > 压铸模用台阶推杆 -SKD61+氮化/前端直径・全长指定型-