压铸模用直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-
商品
评价
详情
  • 压铸模用直推杆  -SKD61+氮化/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压铸模用直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P
DEP 6-300  
DEPL 5-270.50  
DEPB 5-268.30-P4.53
发货日
● DEPL
7天发货
上海·广州发货
● DEPB
9天发货
上海·广州发货
相关产品
精密级压铸模用型芯 -SKD61+氮化/轴径(P)指定- 拉料销 -直杆/前端锐边/标准肩径/L・P・Y・B尺寸指定- 刻印直型芯 -凹字刻印-
精密级压铸模用型芯 -SKD61+氮化/轴径(P)指定--相关图片 拉料销 -直杆/前端锐边/标准肩径/L・P・Y・B尺寸指定--相关图片 刻印直型芯 -凹字刻印--相关图片
型号: DPB 型号: RLREB 型号: CPH□M
尺寸图
材质 SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
硬度 材料:40~45HRC

尺寸图
x1 max.=40
材料硬度保证范围(详情 点击此处
氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处
型号肩部厚度L公差表面粗糙度Ra
L≤500L>500
DEPL (全长指定型)10mm
(T10)
+0.05
0
+0.5
0
DEPB (轴径·全长指定型)
规格表
■全长指定型
H型号L
TypeP指定单位0.01mm指定单位0.1mm
8DEPL450.00~500.00500.1~ 600.0
95
106500.1~ 700.0
117500.1~ 800.0
138
1510
1712500.1~1000.0
2015
2520
L≤500.00→指定单位0.01mm,L>500→指定单位0.1mm
■轴径·全长指定型
H型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
TypeNo.
8DEPB450.00~300.003.00~ 3.99
954.00~ 4.99
1065.00~ 5.99
1176.00~ 6.99
1387.00~ 7.99
15108.00~ 9.99
171210.00~11.99
201512.00~14.99
252015.00~19.99
由于P尺寸加工后进行氮化处理,所以肩部有时也有氮化痕迹。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页