精度基准 | 基准 | |
板厚平行度 | 相对100mm | 0.012以下 |
平面度 | 0.05以下 | |
基准面直角度 | 0.015以下 | |
全周面倒角(C) | 一 | 0.5~1 |
型号 | - | A | - | B | - | T |
STPX8 | - | 500 | - | 80 | - | T13 |
12 | 天发货 |
上海·广州发货
模具固定板 | 调整滑板 -标准型(无油槽・带油槽)- | 镶件固定块 -锥面型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: DKP | 型号: SAS | 型号: ICH |
C | D | E | 型号 | A | B | T | |
Type | H | ||||||
- | 50 | - | STPX | 2 | 80 | 60 | 13 15 |
120 | 3 | 150 | |||||
170 | 200 | ||||||
220 | 250 | ||||||
270 | 300 | ||||||
370 | 400 | ||||||
50 | 70 | 4 | 100 | 80 | |||
120 | 150 | ||||||
170 | 200 | ||||||
220 | 250 | ||||||
70 | 70 | 4 | 100 | 100 | |||
120 | 150 | ||||||
170 | 200 | ||||||
220 | 250 | ||||||
50 | 120 | 6 | 150 | 80 | |||
170 | 200 | ||||||
220 | 250 | ||||||
70 | 270 | 300 | 100 | ||||
370 | 400 | ||||||
50 | 470 | 160 | 8 | 500 | 80 | ||
70 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|