弹簧导销 | 弹簧导向保持器 | 弹簧组件用法兰 | 矩形螺旋弹簧用垫圈 |
弹簧导销;可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。 | 弹簧保持器;可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。 | 弹簧组件用法兰;弹簧安装用。 | 矩形螺旋弹簧用垫圈;弹簧安装用。 |
价格说明
D | d | L | 弹簧常数 N/mm{kgf/mm} | 压紧长度 ℓmin. | F=L×30% | 型号 | |
Fmm | 负载 N {kgf} | Type D-L | |||||
14.5 | 8.5 | 20 | 45.76{4.67} | 12.5 | 6.0 | 274.6 {28.0} | SWN 14.5- 20 |
25 | 36.61{3.73} | 16.0 | 7.5 | 25 | |||
30 | 30.51{3.11} | 19.0 | 9.0 | 30 | |||
35 | 26.15{2.67} | 22.0 | 10.5 | 35 | |||
40 | 22.88{2.33} | 25.0 | 12.0 | 40 | |||
45 | 20.34{2.07} | 28.0 | 13.5 | 45 | |||
50 | 18.31{1.87} | 31.0 | 15.0 | 50 | |||
55 | 16.64{1.70} | 34.0 | 16.5 | 55 | |||
60 | 15.25{1.56} | 37.0 | 18.0 | 60 | |||
65 | 14.08{1.44} | 40.0 | 19.5 | 65 | |||
70 | 13.08{1.33} | 43.0 | 21.0 | 70 | |||
75 | 12.20{1.24} | 47.0 | 22.5 | 75 | |||
80 | 11.44{1.17} | 50.0 | 24.0 | 80 | |||
90 | 10.17{1.04} | 56.0 | 27.0 | 90 | |||
100 | 9.15{0.93} | 62.0 | 30.0 | 100 | |||
125 | 7.32{0.75} | 77.0 | 37.5 | 125 | |||
150 | 6.10{0.62} | 92.0 | 45.0 | 150 | |||
17 | 10.5 | 25 | 49.69{5.07} | 16.0 | 7.5 | 372.7 {38.0} | SWN 17- 25 |
30 | 41.41{4.22} | 19.0 | 9.0 | 30 | |||
35 | 35.49{3.62} | 22.0 | 10.5 | 35 | |||
40 | 31.05{3.17} | 25.0 | 12.0 | 40 | |||
45 | 27.60{2.81} | 28.0 | 13.5 | 45 | |||
50 | 24.84{2.53} | 31.0 | 15.0 | 50 | |||
55 | 22.59{2.30} | 34.0 | 16.5 | 55 | |||
60 | 20.70{2.11} | 37.0 | 18.0 | 60 | |||
65 | 19.11{1.95} | 40.0 | 19.5 | 65 | |||
70 | 17.75{1.81} | 43.0 | 21.0 | 70 | |||
75 | 16.56{1.69} | 47.0 | 22.5 | 75 | |||
80 | 15.53{1.58} | 50.0 | 24.0 | 80 | |||
90 | 13.80{1.41} | 56.0 | 27.0 | 90 | |||
100 | 12.42{1.27} | 62.0 | 30.0 | 100 | |||
125 | 9.94{1.01} | 77.0 | 37.5 | 125 | |||
150 | 8.28{0.84} | 92.0 | 45.0 | 150 | |||
21 | 13.5 | 30 | 54.48{5.56} | 19.0 | 9.0 | 490.3 {50.0} | SWN 21- 30 |
35 | 46.70{4.76} | 22.0 | 10.5 | 35 | |||
40 | 40.86{4.17} | 25.0 | 12.0 | 40 | |||
45 | 36.32{3.70} | 28.0 | 13.5 | 45 | |||
50 | 32.69{3.33} | 31.0 | 15.0 | 50 | |||
55 | 29.72{3.03} | 34.0 | 16.5 | 55 | |||
60 | 27.24{2.78} | 37.0 | 18.0 | 60 | |||
65 | 25.15{2.56} | 40.0 | 19.5 | 65 | |||
70 | 23.35{2.38} | 43.0 | 21.0 | 70 | |||
75 | 21.79{2.22} | 47.0 | 22.5 | 75 | |||
80 | 20.43{2.08} | 50.0 | 24.0 | 80 | |||
90 | 18.16{1.85} | 56.0 | 27.0 | 90 | |||
100 | 16.34{1.67} | 62.0 | 30.0 | 100 | |||
110 | 14.86{1.52} | 67.0 | 33.0 | 110 | |||
120 | 13.62{1.39} | 72.0 | 36.0 | 120 | |||
125 | 13.08{1.33} | 77.0 | 37.5 | 125 | |||
130 | 12.57{1.28} | 82.0 | 39.0 | 130 | |||
140 | 11.67{1.19} | 87.0 | 42.0 | 140 | |||
150 | 10.90{1.11} | 92.0 | 45.0 | 150 | |||
175 | 9.34{0.95} | 107.0 | 52.5 | 175 | |||
200 | 8.17{0.83} | 122.0 | 60.0 | 200 |
D | d | L | 弹簧常数 N/mm{kgf/mm} | 压紧长度 ℓmin. | F=L×30% | 型号 | |
Fmm | 负载 N {kgf} | Type D-L | |||||
26 | 16.5 | 30 | 76.27{7.78} | 19.0 | 9.0 | 686.5 {70.0} | SWN 26- 30 |
35 | 65.38{6.67} | 22.0 | 10.5 | 35 | |||
40 | 57.21{5.83} | 25.0 | 12.0 | 40 | |||
45 | 50.85{5.19} | 28.0 | 13.5 | 45 | |||
50 | 45.76{4.67} | 31.0 | 15.0 | 50 | |||
55 | 41.60{4.24} | 34.0 | 16.5 | 55 | |||
60 | 38.14{3.89} | 37.0 | 18.0 | 60 | |||
65 | 35.20{3.59} | 40.0 | 19.5 | 65 | |||
70 | 32.69{3.33} | 43.0 | 21.0 | 70 | |||
75 | 30.51{3.11} | 47.0 | 22.5 | 75 | |||
80 | 28.60{2.92} | 50.0 | 24.0 | 80 | |||
90 | 25.42{2.59} | 56.0 | 27.0 | 90 | |||
100 | 22.88{2.33} | 62.0 | 30.0 | 100 | |||
110 | 20.80{2.12} | 67.0 | 33.0 | 110 | |||
120 | 19.07{1.94} | 72.0 | 36.0 | 120 | |||
125 | 18.31{1.87} | 77.0 | 37.5 | 125 | |||
130 | 17.60{1.79} | 82.0 | 39.0 | 130 | |||
140 | 16.34{1.67} | 87.0 | 42.0 | 140 | |||
150 | 15.25{1.56} | 92.0 | 45.0 | 150 | |||
175 | 13.08{1.33} | 107.0 | 52.5 | 175 | |||
200 | 11.44{1.17} | 122.0 | 60.0 | 200 | |||
225 | 10.17{1.04} | 137.0 | 67.5 | 225 | |||
250 | 9.15{0.93} | 152.0 | 75.0 | 250 | |||
31 | 21 | 40 | 69.46{7.08} | 25.0 | 12.0 | 833.6 {85.0} | SWN 31- 40 |
45 | 61.75{6.3 } | 28.0 | 13.5 | 45 | |||
50 | 55.57{5.67} | 31.0 | 15.0 | 50 | |||
55 | 50.52{5.15} | 34.0 | 16.5 | 55 | |||
60 | 46.31{4.72} | 37.0 | 18.0 | 60 | |||
65 | 42.75{4.36} | 40.0 | 19.5 | 65 | |||
70 | 39.69{4.05} | 43.0 | 21.0 | 70 | |||
75 | 37.05{3.78} | 47.0 | 22.5 | 75 | |||
80 | 34.73{3.54} | 50.0 | 24.0 | 80 | |||
90 | 30.87{3.15} | 56.0 | 27.0 | 90 | |||
100 | 27.79{2.83} | 62.0 | 30.0 | 100 | |||
110 | 25.26{2.58} | 67.0 | 33.0 | 110 | |||
120 | 23.15{2.36} | 72.0 | 36.0 | 120 | |||
125 | 22.23{2.27} | 77.0 | 37.5 | 125 | |||
130 | 21.37{2.18} | 82.0 | 39.0 | 130 | |||
140 | 19.85{2.02} | 87.0 | 42.0 | 140 | |||
150 | 18.52{1.89} | 92.0 | 45.0 | 150 | |||
160 | 17.37{1.77} | 97.0 | 48.0 | 160 | |||
170 | 16.34{1.67} | 102.0 | 51.0 | 170 | |||
175 | 15.88{1.62} | 107.0 | 52.5 | 175 | |||
180 | 15.44{1.57} | 112.0 | 54.0 | 180 | |||
190 | 14.62{1.49} | 117.0 | 57.0 | 190 | |||
200 | 13.89{1.42} | 122.0 | 60.0 | 200 | |||
250 | 11.11{1.13} | 152.0 | 75.0 | 250 | |||
300 | 9.26{0.94} | 182.0 | 90.0 | 300 |
D | d | L | 弹簧常数 N/mm{kgf/mm} | 压紧长度 ℓmin. | F=L×30% | 型号 | |
Fmm | 负载 N {kgf} | Type D-L | |||||
37 | 26 | 40 | 73.55{7.50} | 25.0 | 12.0 | 882.6 {90.0} | SWN 37- 40 |
45 | 65.38{6.67} | 28.0 | 13.5 | 45 | |||
50 | 58.84{6.00} | 31.0 | 15.0 | 50 | |||
55 | 53.49{5.45} | 34.0 | 16.5 | 55 | |||
60 | 49.03{5.00} | 37.0 | 18.0 | 60 | |||
65 | 45.26{4.62} | 40.0 | 19.5 | 65 | |||
70 | 42.03{4.29} | 43.0 | 21.0 | 70 | |||
75 | 39.23{4.00} | 47.0 | 22.5 | 75 | |||
80 | 36.77{3.75} | 50.0 | 24.0 | 80 | |||
90 | 32.69{3.33} | 56.0 | 27.0 | 90 | |||
100 | 29.42{3.00} | 62.0 | 30.0 | 100 | |||
110 | 26.75{2.73} | 67.0 | 33.0 | 110 | |||
120 | 24.52{2.50} | 72.0 | 36.0 | 120 | |||
125 | 23.54{2.40} | 77.0 | 37.5 | 125 | |||
130 | 22.63{2.31} | 82.0 | 39.0 | 130 | |||
140 | 21.01{2.14} | 87.0 | 42.0 | 140 | |||
150 | 19.61{2.00} | 92.0 | 45.0 | 150 | |||
160 | 18.39{1.88} | 97.0 | 48.0 | 160 | |||
170 | 17.31{1.76} | 102.0 | 51.0 | 170 | |||
175 | 16.81{1.71} | 107.0 | 52.5 | 175 | |||
180 | 16.34{1.67} | 112.0 | 54.0 | 180 | |||
190 | 15.48{1.58} | 117.0 | 57.0 | 190 | |||
200 | 14.71{1.50} | 122.0 | 60.0 | 200 | |||
250 | 11.77{1.20} | 152.0 | 75.0 | 250 | |||
300 | 9.81{1.00} | 182.0 | 90.0 | 300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|