登录后查看更多信息
免费注册/登录
矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR-
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SWR矩形螺旋弹簧产品概述矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。

该系列弹簧最高可耐温度200℃,但在超过80℃的条件下使用时,弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损,或喷漆脱色,或生锈等。
高温情况下的最大压缩量等使用建议,请参考“规格表”标签页的底部说明。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。
2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
SWR矩形螺旋弹簧 规格概述外径尺寸:Φ10.5~50mm

全长尺寸:15~400mm

压缩率及建议使用次数建议:
高压缩量 55%,建议使用次数30万次;
低压缩量 50%,建议使用次数100万次;
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。
  
2.有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)
  
3.有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)
  
4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)
  
5.弹簧使用预压后方可使用。
  
6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)
  
7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)
  
8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

矩形螺旋弹簧 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧

U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR- 相关产品矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR- 相关产品矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR- 相关产品矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR- 相关产品
弹簧导销弹簧保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧安装用。弹簧安装用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
SWR矩形螺旋弹簧尺寸图外径公差:D -1.0~+0.5mm

内径公差:d +0.1~+0.7mm

负载公差:± 10%

垂直度:3°以下

自由长度公差: 50以下时,± 0.5mm
       55以上时,± 1.5%

卷绕方向:右绕
规格表
F(容许压缩量)为常温(40℃)下的测量值。 高温(150℃、200℃)下的容许最大压缩量点击此处
DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin.
F=L×50%型号
Fmm负载
N {kgf}
Type D-L
10.561510.46 {1.07}67.578.5
{8}
SWR 10.5- 15
207.84{0.80}81020
256.27{0.64}1012.525
305.19{0.53}121530
354.50{0.46}1417.535
403.92{0.40}162040
453.53{0.36}1822.545
503.14{0.32}202550
552.84{0.29}2227.555
602.65{0.27}243060
652.45{0.25}2632.565
702.25{0.23}283570
752.06{0.21}3037.575
801.96{0.20}324080
12.571511.77{1.20}67.588.2
{9}
SWR 12.5- 15
208.82{0.90}81020
257.06{0.72}1012.525
305.88{0.60}121530
355.04{0.514}1417.535
404.41{0.45}162040
453.92{0.40}1822.545
503.53{0.36}202550
553.20{0.327}2227.555
602.94{0.30}243060
652.71{0.277}2632.565
702.52{0.257}283570
752.35{0.24}3037.575
802.21{0.225}324080
901.96{0.20}364590
1001.77{0.18}4050100
14.58.51517.00{1.73}67.5127.5
{13}
SWR 14.5- 15
2012.70{1.30}81020
2510.19{1.04}1012.525
308.53{0.87}121530
357.25{0.74}1417.535
406.37{0.65}162040
455.68{0.58}1822.545
505.09{0.52}202550
554.60{0.47}2227.555
604.21{0.43}243060
653.92{0.40}2632.565
703.62{0.37}283570
753.43{0.35}3037.575
803.23{0.33}324080
902.84{0.29}364590
1002.54{0.26}4050100
1252.05{0.21}5062.5125
1501.70{0.17}6075150

DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin.
F=L×50%型号
Fmm负载
N {kgf}
Type D-L
1710.52019.61{2.00}810196.1
{20}
SWR 17- 20
2515.69{1.60}1012.525
3013.04{1.33}121530
3511.17{1.14}1417.535
409.80{1.00}162040
458.72{0.89}1822.545
507.84{0.80}202550
557.15{0.73}2227.555
606.57{0.67}243060
656.08{0.62}2632.565
705.58{0.57}283570
755.19{0.53}3037.575
804.90{0.50}324080
904.31{0.44}364590
1003.92{0.40}4050100
1253.13{0.32}5062.5125
1502.64{0.27}6075150
1752.24{0.23}7087.5175
2113.52523.54{2.40}1012.5294.1
{30
SWR 21- 25
3019.61{2.00}121530
3516.76{1.71}1417.535
4014.70{1.50}162040
4513.04{1.33}1822.545
5011.76{1.20}202550
5510.68{1.09}2227.555
609.80{1.00}243060
659.02{0.92}2632.565
708.43{0.86}283570
757.84{0.80}3037.575
807.35{0.75}324080
906.57{0.67}364590
1005.88{0.60}4050100
1105.39{0.55}4455110
1204.90{0.50}4860120
1254.70{0.48}5062.5125
1304.51{0.46}5265130
1404.21{0.43}5670140
1503.92{0.40}6075150
1753.36{0.34}7087.5175
2002.94{0.30}80100200
2616.52531.38{3.20}1012.5392.3
{40}
SWR 26- 25
3026.18{2.67}121530
3522.45{2.29}1417.535
4019.61{2.00}162040
4517.45{1.78}1822.545
5015.69{1.60}202550
5514.21{1.45}2227.555
6013.04{1.33}243060
6512.06{1.23}2632.565
7011.17{1.14}283570
7510.49{1.07}3037.575
809.80{1.00}324080
908.72{0.89}364590
1007.84{0.80}4050100
1107.15{0.73}4455110
1206.57{0.67}4860120
1256.27{0.64}5062.5125
1306.08{0.62}5265130
1405.58{0.57}5670140
1505.19{0.53}6075150
1754.51{0.46}7087.5175
2003.92{0.40}80100200
2253.49{0.36}90112.5225
2503.14{0.32}100125250

DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin.
F=L×50%型号
Fmm负载
N {kgf}
Type D-L
31213528.02{2.86}1417.5490
{50}
SWR 31- 35
4024.51{2.50}162040
4521.77{2.22}1822.545
5019.61{2.00}202550
5517.83{1.82}2227.555
6016.37{1.67}243060
6515.09{1.54}2632.565
7014.02{1.43}283570
7513.08{1.33}3037.575
8012.25{1.25}324080
9010.88{1.11}364590
1009.80{1.00}4050100
1108.92{0.91}4455110
1208.13{0.83}4860120
1257.84{0.80}5062.5125
1307.55{0.77}5265130
1406.96{0.71}5670140
1506.57{0.67}6075150
1606.17{0.63}6480160
1705.78{0.59}6885170
1755.58{0.57}7087.5175
1805.49{0.56}7290180
1905.19{0.53}7695190
2004.90{0.50}80100200
2503.92{0.40}100125250
3003.23{0.33}120150300
37263533.62{3.43}1417.5588.4
{60}
SWR 37- 35
4029.41{3.00}162040
4526.18{2.67}1822.545
5023.53{2.40}202550
5521.40{2.18}2227.555
6019.61{2.00}243060
6518.10{1.85}2632.565
7016.76{1.71}283570
7515.69{1.60}3037.575
8014.70{1.50}324080
9013.04{1.33}364590
10011.76{1.20}4050100
11010.68{1.09}4455110
1209.80{1.00}4860120
1259.41{0.96}5062.5125
1309.02{0.92}5265130
1408.43{0.86}5670140
1507.84{0.80}6075150
1607.35{0.75}6480160
1706.96{0.71}6885170
1756.76{0.69}7087.5175
1806.57{0.67}7290180
1906.17{0.63}7695190
2005.88{0.60}80100200
2504.70{0.48}100125250
3003.92{0.40}120150300

DdL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin.
F=L×50%型号
Fmm负载
N {kgf}
Type D-L
43315033.34{3.40}2025833.6
{85}
SWR 43- 50
6027.79{2.83}243060
7023.82{2.43}283570
8020.84{2.13}324080
9018.52{1.89}364590
10016.67{1.70}4050100
11015.16{1.55}4455110
12013.89{1.42}4860120
13012.82{1.31}5265130
14011.91{1.21}5670140
15011.11{1.13}6075150
16010.42{1.06}6480160
1709.81{1.00}6885170
1809.26{0.94}7290180
1908.77{0.89}7695190
2008.34{0.85}80100200
2257.41{0.76}90112.5225
2506.67{0.68}100125250
2756.06{0.62}110137.5275
3005.56{0.57}120150300
46335043.14{4.40}20251078.7
{110}
SWR 46- 50
6035.99{3.67}243060
7030.79{3.14}283570
8026.96{2.75}324080
9023.92{2.44}364590
10021.57{2.20}4050100
11019.61{2.00}4455110
12017.94{1.83}4860120
12517.25{1.76}5062.5125
13015.57{1.69}5265130
14015.39{1.57}5670140
15014.41{1.47}6075150
17512.35{1.26}7087.5175
20010.78{1.10}80100200
2259.61{0.98}90112.5225
2508.62{0.88}100125250
2757.84{0.80}110137.5275
3007.15{0.73}120150300
50365052.96{5.40}20251323.9
{135}
SWR 50- 50
6044.13{4.50}243060
7037.83{3.86}283570
8033.10{3.38}324080
9029.42{3.00}364590
10026.48{2.70}4050100
11024.07{2.45}4455110
12022.06{2.25}4860120
13020.37{2.08}5265130
14018.91{1.93}5670140
15017.65{1.80}6075150
17515.13{1.54}7087.5175
20013.24{1.35}80100200
22511.77{1.20}90112.5225
25010.59{1.08}100125250
2759.63{0.98}110137.5275
3008.83{0.90}120150300
3507.57{0.77}140175350
4006.62{0.68}160200400
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)N=N/mm×Fmm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
该系列弹簧最高可耐温度200℃,但在超过80℃的条件下使用时,弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损,或喷漆脱色,或生锈等。(米思米目录上弹簧使用次数是在40℃常温下实验得出的数据)
高温情况下的最大压缩量等使用建议,请参考“规格/交期”标签页的底部说明。
希望去掉弹簧的外观喷漆,米思米是否可以对应?
正常米思米弹簧标准品默认喷漆,如果您不需要弹簧外观喷漆的,可以在正常型号前追加NT追加工型号,如NT-SWM10-20。
米思米矩形螺旋弹簧能否嵌套使用?
不可在弹簧内径中插入小径弹簧在同轴上使用,这种使用方式会发生弹簧钢丝相互咬合等而使弹簧易于发生早期断裂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 小零件/其它 > 螺旋弹簧 > 耐热螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页