登录后查看更多信息
免费注册/登录
矩形螺旋弹簧 -超压缩量型 SWU-
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧 -超压缩量型 SWU-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧 -超压缩量型 SWU-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SWU矩形螺旋弹簧产品概述矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。

该系列弹簧最高可耐温度200℃,但在超过80℃的条件下使用时,弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损,或喷漆脱色,或生锈等。
高温情况下的最大压缩量等使用建议,请参考“规格表”标签页的底部说明。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。
2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
SWU矩形螺旋弹簧 规格概述外径尺寸:Φ10.5~43mm

全长尺寸:15~300mm

压缩率及建议使用次数建议:
高压缩量65.0%,建议使用次数30万次;
低压缩量60.0%,建议使用次数100万次;
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。

2.有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)

3.有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)

4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

5.弹簧使用预压后方可使用。

6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)

8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

矩形螺旋弹簧 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧

U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
弹簧导销弹簧导向保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
弹簧导销弹簧导向保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
弹簧导销;可与SMY弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧保持器;可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧组件用法兰;弹簧安装用。矩形螺旋弹簧用垫圈;弹簧安装用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
SWU矩形螺旋弹簧尺寸图外径公差:D -1.0~+0.5mm

内径公差:d +0.1~+0.7mm

负载公差:± 10%

垂直度:3°以下

自由长度公差: 50以下时,± 0.5mm
        55以上时,± 1.5%

卷绕方向:右绕
规格表
D dL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin.
F=L×60%型号
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
10.5 6.0157.63{0.78}4.5968.6
{7}
SWU10.5-15
205.68{0.58}61220
254.61{0.47}7.51525
303.82{0.39}91830
353.23{0.33}10.52135
402.84{0.29}122440
452.55{0.26}13.52745
502.25{0.23}153050
552.06{0.21}16.53355
601.86{0.19}183660
651.76{0.18}19.53965
701.67{0.17}214270
751.57{0.16}22.54575
801.47{0.15}244880
12.5 7.0158.72{0.89}4.5978.4
{8}
SWU12.5-15
206.54{0.667}61220
255.22{0.533}7.51525
304.35{0.444}91830
353.73{0.381}10.52135
403.26{0.333}122440
452.90{0.296}13.527 45
502.62{0.267}153050
552.37{0.242}16.53355
602.18{0.222}183660
652.01{0.205}19.53965
701.86{0.190}214270
751.74{0.178}22.54575
801.64{0.167}244880
901.45{0.15}275490
1001.31{0.13}3060100
14.5 8.51510.90{1.11}4.5998.1
{10}
SWU14.5-15
208.13{0.83}61220
256.57{0.67}7.51525
305.49{0.56}91830
354.70{0.48}10.52135
404.12{0.42}122440
453.62{0.37}13.52745
503.23{0.33}153050
552.94{0.30}16.53355
602.74{0.28}1836 60
652.55{0.26}19.539 65
702.35{0.24}214270
752.15{0.22}22.54575
802.05{0.21}244880
901.86{0.19}275490
1001.66{0.17}3060100
1101.49{0.15}3366110
1201.36{0.14}3672120
1251.27{0.13}37.575125
1501.09{0.11}4590150
1710.52012.26{1.25}612147.0
{15}
SWU17-20
259.80{1.00}7.51525
308.13{0.83}91830
356.96{0.71}10.52135
406.17{0.63}122440
455.49{0.56}13.52745
504.90{0.50}153050
554.41{0.45}16.53355
604.11{0.42}183660
653.72{0.38}19.539 65
703.53{0.36}2142 70
753.23{0.33}22.54575
803.04{0.31}244880
902.74{0.28}275490
1002.45{0.25}3060100
1102.23{0.23}3366110
1202.04{0.21}3672120
1251.96{0.20}37.575125
1501.66{0.17}4590150
1751.40{0.14}52.5105175

D dL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin.
F=L×60%型 式
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
2113.52515.04{1.53}7.515225.6
{23}
SWU21- 25
3012.55{1.28}91830
3510.78{1.10}10.52135
409.41{0.96}122440
458.33{0.85}13.52745
507.64{0.78}153050
556.86{0.70}16.53355
606.27{0.64}183660
655.78{0.59}19.53965
705.39{0.55}214270
755.00{0.51}22.54575
804.70{0.48}244880
904.21{0.43}275490
1003.72{0.38}3060100
1103.33{0.34}3366110
1203.13{0.32}3672120
1253.04{0.31}37.575125
1302.84{0.29}3978130
1402.64{0.27}4284140
1502.54{0.26}4590150
1752.15{0.22}52.5105175
2001.88{0.19}60120200
2616.53016.37{1.67}918294.2
{30}
SWU26- 30
3514.02{1.43}10.52135
4012.25{1.25}122440
4510.88{1.11}13.52745
509.80{1.00}153050
558.92{0.91}16.53355
608.13{0.83}183660
657.55{0.77}19.53965
706.96{0.71}214270
756.57{0.67}22.54575
806.17{0.63}244880
905.49{0.56}275490
1004.90{0.50}3060100
1104.41{0.45}3366110
1204.11{0.42}3672120
1253.92{0.40}37.575125
1303.72{0.38}3978130
1403.53{0.36}4284140
1503.23{0.33}4590150
1752.84{0.29}52.5105175
2002.45{0.25}60120200
2252.18{0.22}67.5135225
2501.96{0.20}75150250
31213517.75{1.81}10.521372.7
{38}
SWU31- 35
4015.49{1.58}122440
4513.82{1.41}13.52745
5012.45{1.27}153050
5511.29{1.15}16.53355
6010.39{1.06}183660
659.56{0.97}19.53965
708.82{0.90}214270
758.28{0.84}22.54575
807.74{0.79}244880
906.86{0.70}275490
1006.17{0.63}3060100
1105.68{0.58}3366110
1205.19{0.53}3672120
1255.00{0.51}37.575125
1304.80{0.49}3978130
1404.41{0.45}4284140
1504.11{0.42}4590150
1603.92{0.40}4896160
1703.62{0.37}51102170
1753.53{0.36}52.5105175
1803.43{0.35}54108180
1903.23{0.33}57114190
2003.13{0.32}60120200
2502.45{0.25}75150250
3002.05{0.21}90180300

D dL弹簧常数
N/mm{kgf/mm}
压紧长度
ℓmin.
F=L×60%型号
Fmm负载
N{kgf}
Type D-L
37 264019.20{1.96}1224.0460.9
{47}
SWU37- 40
4517.07{1.74}13.527.045
5015.36{1.57}1530.050
5513.97{1.42}16.533.055
6012.80{1.31}1836.060
6511.82{1.21}19.539.065
7010.97{1.12}2142.070
7510.24{1.04}22.545.075
809.60{0.98}2448.080
908.54{0.87}2754.090
1007.68{0.78}3060.0100
1106.98{0.71}3366.0110
1206.40{0.65}3672.0 120
1305.91{0.60}3978.0 130
1405.49{0.56}4284.0140
1505.12{0.52}4590.0150
1604.80{0.49}4896.0160
1704.52{0.46}51102.0170
1804.27{0.44}54108.0180
1904.04{0.41}57114.0190
2003.84{0.39}60120.0200
2253.41{0.35}67.5135.0225
2503.07{0.31}75150.0250
2752.79{0.28}82.5165.0275
3002.56{0.26}90180.0300
43 315019.61{2.00}1530.0588.4
{60}
SWU43- 50
6016.34{1.67}1836.060
7014.01{1.43}2142.070
8012.26{1.25}2448.080
9010.90{1.11}2754.090
1009.81{1.00}3060.0100
1108.92{0.91}3366.0110
1208.17{0.83}3672.0120
1307.54{0.77}3978.0130
1407.00{0.71}4284.0 140
1506.54{0.67}4590.0 150
1606.13{0.63}4896.0160
1705.77{0.59}51102.0170
1805.45{0.56}54108.0180
1905.16{0.53}57114.0190
2004.90{0.50}60120.0200
2254.36{0.44}67.5135.0225
2503.92{0.40}75150.0250
2753.57{0.36}82.5165.0275
3003.27{0.33}90180.0300

●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)
 Fmax.(容许压缩量)为常温(40℃)下的测量值。高温(150℃、200℃)下的容许最大压缩量,详见 点击此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
该系列弹簧最高可耐温度200℃,但在超过80℃的条件下使用时,弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损,或喷漆脱色,或生锈等。(米思米目录上弹簧使用次数是在40℃常温下实验得出的数据)
高温情况下的最大压缩量等使用建议,请参考“规格/交期”标签页的底部说明。
希望去掉弹簧的外观喷漆,米思米是否可以对应?
正常米思米弹簧标准品默认喷漆,如果您不需要弹簧外观喷漆的,可以在正常型号前追加NT追加工型号,如NT-SWM10-20。
米思米矩形螺旋弹簧能否嵌套使用?
不可在弹簧内径中插入小径弹簧在同轴上使用,这种使用方式会发生弹簧钢丝相互咬合等而使弹簧易于发生早期断裂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 小零件/其它 > 螺旋弹簧 > 耐热螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 -超压缩量型 SWU-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页