耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量-
商品
评价
详情
  • 耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量-
  • 耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量-
  • 耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米耐热型圆线螺旋弹簧图片
耐热型圆线螺旋弹簧产品相对于直径,弹簧常数设为恒定值(负载因全长而异)。
弹簧的使用温度应为80℃以下。弹簧线材的耐热温度虽然高于120℃使用温度,但在超过使用环境温度的条件下使用时,功能会大幅度地下降。当温度增高时,想要弹簧保持相同的使用寿命就需要降低压缩量来实现。
本款产品为 耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH(35%压缩量)-
产品特点
可在高温200℃以下使用。
但Fmax.(容许压缩量)为常温(40℃)下的测量值。高温(150℃、200℃)下的容许最大压缩量参见下表。
耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量- 产品特点
使用案例
①无弹簧导承时的使用
在没有弹簧导承的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等弯曲的内侧会产生局部高应力,导致最终折损。
因此,请务必使用导销、外径导承等弹簧导承。
※一般说来,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。

②无预压时的使用
如果有间隙,弹簧就会上下运动而产生冲击力,并发生纵弯曲与横弯曲。如果进行预压后再使用,弹簧的上下面就会变得稳定。

③夹住废料、异物状态下的使用
如果夹住异物,那么相应部分的弹簧卷就不会有作用,如下图所示而造成除此之外的部分压缩,这实际上相当于减少了有效弹簧卷数,因而会产生高应力,导致最终折损。因此请注意不要使异物进入。
米思米耐热型圆线螺旋弹簧安装使用图

④弹簧直列使用
直列使用时,如下图所示,弹簧产生弯曲,有时还卡在导销沉头孔上,并以与①相同的理由,导致最终折损。
另外,由于弹簧负载的差异,负载较小的弹簧抵挡不住负载较大的弹簧使得小负载弹簧的压缩量增大,导致耐久性降低以及折损。
两个弹簧直列使用时,每个弹簧常数值均减半。
米思米耐热型圆线螺旋弹簧安装使用图

⑤弹簧成对使用
如下图所示,弹簧成对使用时,弹簧产生纵弯曲后,内部就会进入到外部的线之间(反之亦然),导致最终折损。
米思米耐热型圆线螺旋弹簧安装使用图

⑥弹簧横向使用
弹簧横向使用时,导销会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。
型号交期
米思米耐热型圆线螺旋弹簧订货图
注意事项
·标有”*“符号的表示两端面未进行研磨加工。
·压紧长度为参考值,且因生产批次不同会稍有偏差。
·使用次数:100万次
·切勿在超过最大容许压缩量的条件下使用。如果在超过最大压缩量的条件下使用,那么可能导致负载、耐久性降低,甚至造成损坏。圆线螺旋弹簧即使只有1次超过最大压缩量的行程,L尺寸也会减少。
·为减少压缩时残留的应力和避免折断,标有“·”符号的螺旋弹簧的两端或一端设有弹簧底座。(如下图)
压紧长度及弹簧常数是按产品目录上的数值设定的,请放心使用。
米思米耐热型圆线螺旋弹簧注意事项图
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
材质 SUS631
米思米耐热型圆线螺旋弹簧尺寸图
可在高温200℃以下使用

■弹簧常数
耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量- 尺寸图
●负载的计算方法: 负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)       N=N/mm×Fmm
           kgf =kgf/mm×Fmm
           (kgf =N×0.101972)
规格表
耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量- 规格表
耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量- 规格表
Fmax.(容许压缩量)为常温(40℃)下的测量值。
■WHH:Fmax.(容许压缩量)=L×35%
d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
型号
Type D - L
0.452.31.75.0{0.5 }WHH4- 5*
0.54.53.510.3{1.1 }10*
0.695.215.3{1.6 }15
0.6512720.6{2.1 }20
0.6514.58.725.6{2.6 }25
0.71810.530.9{3.2 }30
0.52.51.75.0{0.5 }WHH5- 5*
0.6563.510.3{1.1 }10*
0.795.215.3{1.6 }15
0.710.5720.6{2.1 }20
0.814.88.725.6{2.6 }25
0.816.810.530.9{3.2 }30
0.819.212.235.9{3.7 }35
0.8211441.2{4.2 }40
0.62.41.810.8{1.1 }WHH6- 5*
0.85.53.520.6{2.1 }10
0.995.331.4{3.2 }15
0.912741.2{4.2 }20
1.0158.852.0{5.3 }25
1.017.510.561.8{6.3 }30
1.019.512.372.6{7.4 }35
1.023.51482.4{8.4 }40
1.12515.893.2{9.5 }45
1.12917.5103.0{10.5}50
1.13119.2113.0{11.5}55
1.13621123.6{12.6}60
1.23922.7133.6{13.6}65
1.24024.5144.2{14.7}70

d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
型号
Type D - L
0.953.520.6{ 2.1}WHH 8-10
1.07.55.331.4{ 3.2}15
1.110741.2{ 4.2}20
1.1138.852.0{ 5.3}25
1.21510.561.8{ 6.3}30
1.21812.372.6{ 7.4}35
1.2221482.4{ 8.4}40
1.22515.893.2{ 9.5}45
1.43017.5103.0{10.5}50
1.43119.2113.0{11.5}55
1.43521123.6{12.6}60
1.43722.7133.6{13.6}65
1.44024.5144.2{14.7}70
1.54728164.8{16.8}80
1.053.520.6{ 2.1}WHH10-10
1.18.55.331.4{ 3.2}15
1.210.5741.2{ 4.2}20
1.2148.852.0{ 5.3}25
1.41610.561.8{ 6.3}30
1.41912.372.6{ 7.4}35
1.4221482.4{ 8.4}40
1.42615.893.2{ 9.5}45
1.63017.5103.0{10.5}50
1.63019.2113.0{11.5}55
1.63521123.6{12.6}60
1.63422.7133.6{13.6}65
1.64124.5144.2{14.7}70
1.84728164.8{16.8}80
1.48.55.352.0{ 5.3}WHH13-15
1.610768.6{ 7.0}20
1.614.58.886.3{ 8.8}25
1.816.510.5103.0{10.5}30
1.82012.3120.6{12.3}35
1.82414137.3{14.0}40
2.02615.8154.9{15.8}45
2.02817.5171.6{17.5}50
2.02819.2188.3{19.2}55
2.03421205.9{21.0}60
2.13622.7222.6{22.7}65
2.14224.5240.3{24.5}70
2.14728274.6{28.0}80
2.35531.5308.9{31.5}90

d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
型号
Type D - L
1.665.352.0{ 5.3}WHH16-15
1.810768.6{ 7.0}20
2.014.58.886.3{ 8.8}25
2.016.510.5103.0{10.5}30
2.118.512.3120.6{12.3}35
2.12414137.3{14.0}40
2.12715.8154.9{15.8}45
2.32817.5171.6{17.5}50
2.33019.2188.3{19.2}55
2.33421205.9{21.0}60
2.33322.7222.6{22.7}65
2.54224.5240.3{24.5}70
2.54428274.6{28.0}80
2.65431.5308.9{31.5}90
2.1117103.0{10.5}WHH18-20
2.1158.8128.5{13.1}25
2.317.510.5154.9{15.8}30
2.32012.5184.4{18.8}35
2.52214205.9{21.0}40
2.52715.8231.4{23.6}45
2.62917.5257.9{26.3}50
2.62919.2282.4{28.8}55
2.63621353.0{36.0}60
2.93822.7334.4{34.1}65
2.94324.5360.9{36.8}70
2.94928411.9{42.0}80
3.05531.5463.9{47.3}90
3.06335514.8{52.5}100

交货期
耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量- 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
圆线弹簧能在高温下使用吗?
圆线弹簧本身材质的耐温120℃虽然高于使用温度80℃,但在超过使用环境温度的条件下使用时,功能会大幅度地下降。当温度增高时,想要弹簧保持相同的使用寿命就需要降低压缩量来实现。
弹簧使用时必须用导承吗?
在没有弹簧导承的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲现象,弯曲的内侧会产生局部高应力,导致最终折损。因此,请务必使用导销、外径导承等弹簧导承。一般说来,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 小零件/其它 > 螺旋弹簧 > 耐热螺旋弹簧 > 耐热型圆线螺旋弹簧 -WHH 35%压缩量-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页