螺栓规格 | 最大容许负载N(kgf) | |
吊环螺栓(CHI) | 旋转式吊环螺栓(SLEB) | |
M8 | 785 {80} | 2940 {300} |
M10 | 1471 {150} | 4900 {500} |
M12 | 2157 {220} | 7850 {800} |
M16 | 4413 {450} | 15690 {1600} |
M20 | 6178 {630} | 24520 {2500} |
M24 | 9316 {950} | 35300 {3600} |
M30 | 14710 {1500} | 56870 {5800} |
M36 | 22555 {2300} | 78450 {8000} |
M42 | 33342 {3400} | 98060 {10000} |
![]() | 库存品 |
5 | 天发货 |
M×P (粗牙螺纹) | A | B | C | D | ℓ | b | h | H | E | W | k | ③六角螺栓对边 | 六角螺栓 紧固扭矩 (参考标准) (N・m) | 自重 (kg) | 最大容许负载N{kgf} | 型号 | ||||
A: 垂直起吊 (使用1个) | B: 横向起吊 (使用2个) | Type | M | |||||||||||||||||
M 8×1.25 | 41 | 25 | 8 | 28 | 11 | 33 | 30 | 71 | 24 | 50 | 9.7 | 13 | 7.8~ 14.7 | 0.18 | 2940 {300} | 2940 {300} | SLEB | 8 | ||
M10×1.5 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | 17 | 9.8~ 24.5 | 0.19 | 4900 {500} | 4900 {500} | 10 | ||||||||||
M12×1.75 | 50 | 30 | 10 | 32 | 21 | 40 | 38 | 88 | 29 | 62 | 15 | 19 | 14.7~ 39.2 | 0.35 | 7850 {800} | 7850 {800} | 12 | |||
M16×2.0 | 65 | 37 | 14 | 42 | 27 | 47 | 48 | 109 | 36 | 79 | 18 | 24 | 39.2~ 98.1 | 0.75 | 15690 {1600} | 15690 {1600} | 16 | |||
M20×2.5 | 83 | 47 | 18 | 50 | 31 | 60 | 57 | 135 | 45 | 100 | 21 | 30 | 68.7~147.2 | 1.38 | 24520 {2500} | 24520 {2500} | 20 | |||
M24×3.0 | 102 | 58 | 22 | 60 | 37 | 72 | 63 | 157 | 56 | 121 | 24 | 36 | 98.1~245.3 | 2.38 | 35300 {3600} | 35300 {3600} | 24 | |||
M30×3.5 | 128 | 72 | 28 | 75 | 50 | 90 | 79 | 197 | 70 | 150 | 30 | 46 | 117.7~343.4 | 4.9 | 56870 {5800} | 56870 {5800} | 30 | |||
M36×4.0 | 154 | 90 | 32 | 90 | 57 | 112 | 91 | 235 | 85 | 176 | 34 | 55 | 147.2~490.5 | 7.6 | 78450 {8000} | 78450 {8000} | 36 | |||
M42×4.5 | 176 | 104 | 36 | 105 | 67 | 130 | 109 | 275 | 100 | 200 | 42 | 65 | 176.6~588.6 | 11.8 | 98060 {10000} | 98060 {10000} | 42 | |||
M48×5.0 | 200 | 116 | 42 | 120 | 73 | 140 | 127 | 309 | 110 | 226 | 48 | 75 | 30.0~80.0 | 18.2 | 147000 {14990} | 147000 {14990} | 48 |
M×P (粗牙螺纹) | A | B | C | D | ℓ | b | h | H | E | W | k | ③六角螺栓对边 | 六角螺栓 紧固扭矩 (参考标准) (N・m) | 自重 (kg) | 最大容许负载N{kgf} | 型号 | |||||
A: 垂直起吊 (使用1个) | B: 横向起吊 (使用2个) | Type | M | NO | |||||||||||||||||
M24×3.0 | 65 | 37 | 14 | 42 | 35 | 45 | 50 | 109 | 36 | 79 | 18.3 | 22 | 10.0~25.0 | 0.83 | 19600 {1999} | 19600 {1999} | SLEBH | 24 | 16 | ||
M24×3.0 | 83 | 47 | 18 | 50 | 35 | 58 | 59 | 135 | 45 | 100 | 21.3 | 24 | 10.0~25.0 | 1.42 | 27400 {2794} | 27400 {2794} | 20 | ||||
M30×3.5 | 83 | 47 | 18 | 50 | 45 | 58 | 59 | 135 | 45 | 100 | 21.3 | 24 | 12.0~35.0 | 1.52 | 31800 {3243} | 31800 {3243} | 30 | 20 | |||
M30×3.5 | 102 | 58 | 22 | 60 | 45 | 68 | 67 | 157 | 56 | 121 | 24 | 30 | 12.0~35.0 | 2.46 | 41200 {4201} | 41200 {4201} | 24 | ||||
M36×4.0 | 102 | 58 | 22 | 60 | 55 | 68 | 67 | 157 | 56 | 121 | 24 | 30 | 15.0~50.0 | 2.63 | 45900 {4680} | 45900 {4680} | 36 | 24 | |||
M36×4.0 | 128 | 72 | 28 | 75 | 55 | 88 | 81 | 197 | 70 | 150 | 30 | 36 | 15.0~50.0 | 4.91 | 63700 {6496} | 63700 {6496} | 30 | ||||
M42×4.5 | 128 | 72 | 28 | 75 | 65 | 88 | 81 | 197 | 70 | 150 | 30 | 36 | 18.0~60.0 | 5.14 | 68600 {6995} | 68600 {6995} | 42 | 30 | |||
M42×4.5 | 154 | 90 | 32 | 90 | 65 | 109 | 94 | 235 | 85 | 176 | 34 | 46 | 18.0~60.0 | 7.76 | 83300 {8494} | 83300 {8494} | 36 | ||||
M48×5.0 | 154 | 90 | 32 | 90 | 70 | 109 | 94 | 235 | 85 | 176 | 34 | 46 | 30.0~80.0 | 8 | 88200 {8994} | 88200 {8994} | 48 | 36 | |||
M48×5.0 | 176 | 104 | 36 | 105 | 70 | 126 | 113 | 275 | 100 | 200 | 41 | 55 | 30.0~80.0 | 11.9 | 117700 {12002} | 117700 {12002} | 42 | ||||
M64×6.0 | 200 | 116 | 42 | 120 | 90 | 133 | 134 | 309 | 110 | 226 | 48 | 65 | 30.0~80.0 | 18.7 | 196000 {19986} | 196000 {19986} | 64 | 48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|