调整挡圈
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
调整挡圈
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:调整挡圈
当模具的模板与模板之间需要调整间隙时可使用此产品调整挡圈进行调整。
产品特点
此产品材质为SS400,外径规格范围10mm~45mm,内径规格范围7mm~33mm,长度规格范围5mm~200mm。
订货范例
型号
-
L
-
V
KACL 18
-
145
-
V10.5
发货日
7
天发货
上海·广州发货
使用案例
相关产品
直推管 -SKH51/薄壁/单边壁厚≥0.3mm/避空锥面型-
垫模块
垫模块
型号:
ESVX
型号:
DSN
型号:
DS19
尺寸图
材质 SS400
规格表
型号
L
指定单位1mm
V
Type
D
KACL
10
5~150
7
12
9.5
15
12
18
10.5
25
13
35
5~200
26
45
33
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品调整挡圈有哪几种规格可以选择?
此产品调整挡圈有外径规格范围10mm~45mm,内径规格范围7mm~33mm,长度规格范围5mm~200mm等多种组合搭配可供选择。
此产品调整挡圈有什么特点?
此产品调整挡圈的材质为S45C,外径规格范围10mm~45mm,内径规格范围7mm~33mm,长度规格范围5mm~200mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
小零件/其它
>
其它
>
调整挡圈
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740204415775
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204415775