• 内六角螺栓 -小头型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

内六角螺栓 -小头型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
内六角螺栓的螺栓头部外边是圆的,中间是凹进去的六边形,而六角螺栓就是常见的螺栓头的边成六边形状。
品名:内六角螺栓 小头型
 材质:SCM435
 硬度:38~43HRC
螺纹部:JIS B 0205 2级
 表面处理:四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
产品特点
与CB螺栓紧固部尺寸S相比,CBHS型螺栓紧固部尺寸S1较小,因此,紧固力也较小。需确保充分的紧固力时,请考虑增加螺栓数量。
建议沉孔也应加工的小些。(见下图)若C倒角过大,螺栓头可能会陷入沉孔底之下。
内六角螺栓-产品特点
规格概述
 材质 SCM435
硬度 38~43HRC
    螺纹部 JIS B0205 2级
 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
(螺栓精度 JIS B 1176    强度等级 12.9)
※所谓强度等级是指螺纹的拉伸强度。
内六角螺栓-规格概述
〔技术参数〕
·螺纹底孔孔径表 点击此处
■内六角螺栓详细尺寸
MXP(粗牙螺纹)AEB
CBCBHS
3X0.55.54.532.5
4X0.775.543
5X0.88.5754
6X1.0108.565
8X1.25131186
10X1.516-108
12X1.7518-1210
16X2.024-1614
20X2.530-2017
24X3.036-2419
订货范例
型号-L
CBHS 5-10
发货日
●右述以外
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●带*型号
9天发货
上海·广州发货
使用案例
内六角螺栓主要用于紧固零件,使用方法非常简单便捷。
使用案例
相关产品
止动垫圈/止动销 隔水片 -螺纹安装型- 内六角螺塞 -长型/JIS・前端锥型-
止动垫圈/止动销-相关图片 隔水片 -螺纹安装型--相关图片 内六角螺塞 -长型/JIS・前端锥型--相关图片
型号: STPB 型号: BFPT 型号: MSWC6
尺寸图
内六角螺栓-尺寸图
内六角螺栓头部由切削制成,因此头部可能有残留的刻印文字。
规格表
型号
Type M-L
全螺纹
Full
Thread
CBHS 3-5
6*
8
10*
12
15
20
1825
全螺纹
Full
Thread
CBHS 4-5
6
8
10
12
15
20
25
2030
35
全螺纹
Full
Thread
CBHS 5-8
10
12
15
20
25*
2230
35
40
全螺纹
Full
Thread
CBHS 6-10
12
15
20
25
30*
2435
40*
45*
全螺纹
Full
Thread
CBHS 8-15*
20
25
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本产品表面处理及强度等级是怎么样的?
本产品表面处理为四氧化三铁保护层(仅螺丝头部位置),强度等级为10.9级,使用时请注意。
此产品内六角螺栓-小头型有哪几种规格可以选择?
此产品内六角螺栓-小头型,材质为SCM435,螺纹规格有M3、M4、M5、M6、M8,长度5mm~25mm等多种组合搭配选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 小零件/其它 > 螺栓/垫圈 > 螺栓 > 内六角螺栓 -小头型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页