隔热板 -纸胶木板型-
商品
评价
详情
  • 隔热板 -纸胶木板型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

隔热板 -纸胶木板型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
隔热板 -纸胶木板型--实物图

为了防止模具温度热量过度散发,使用隔热板可以确保型腔温度恒定,从而达到保证成形产品品质温度的目的。
隔热板通常安装在模具座板的底面和注塑成形机安装板之间。
有固定在注塑成形机安装版上,和固定在每套模具的座板(动模、定模两侧)上两种情况。
用聚酰胺树脂(尼龙)和PBT树脂等结晶性树脂进行注塑成形加工时,模具型腔表面温度变化对成形产品的尺寸和外观品质的影响颇大,因此,推存安装隔热板以保证产品品质的温度。
本产品为隔热板 -纸胶木板型-,适用于通用树脂PVC、PP等
产品特点
①产品丰富,适用于各种用途
    为满足客户的各种用途,本公司备有丰富的品种以供选择。
②成分环保
    没有对人体有害的石棉成分。

隔热板 -纸胶木板型--产品特点
规格概述
Type尺寸固定型尺寸指定型4螺栓孔型6螺栓孔型
纸胶木板型HIPPHIPPSHIPPS-4HHIPPS-6H
概述特性概述特性概述特性
订货范例
型号-A-B-T-D-E-S-F-G
HIPP-400-400-10          
HIPPS-A235-B85-T10          
HIPPS-4H-A420-B350-T10-D60-E360.0-S300.0    
发货日
7天发货
上海·广州发货
使用案例
隔热板 -纸胶木板型--使用案例
注意事项
*因是积层形成产品,不适用于螺纹加工、三维加工。
*加工时请用集尘器吸粉尘,注意不要让粉尘飞散。
 因含有玻璃纤维,因人而异有时会对皮肤带来影响,使人感到瘙痒。此外如粘附到机械上,会影响机器精度。
*使用螺栓紧固时请务必使用垫片,防止过于拧紧会导致破裂。
*防止吸湿
 请避免在湿度大的环境中存放、使用。
 剧烈的温度变化江可能导致结露、性能下降。
 请不要直接摆放在地面上,避免从底面直接吸收湿气。
*注意使用、存放环境
 请避免在氯气、亚硫酸、二氧化碳气体等环境中存放、使用。
 防止含盐的风吹进工作场所中。
 不宜摆放在粉尘多的环境中,避免粉尘中的湿气及有害气体于隔热板接触导致绝缘老化。
*阳光直射会引起温度上升,会使隔热板加速老化、变色、引起聚合反应导致缩短使用寿命。
相关产品
经济型 隔热板 -纸胶木板型- 板厚高精度隔热板 隔热板 -标准型-
经济型 隔热板 -纸胶木板型--相关图片 板厚高精度隔热板-相关图片 隔热板 -标准型--相关图片
型号: 型号: HIPGTS 型号: HIP
尺寸图
隔热板 -纸胶木板型--尺寸图
规格表
■尺寸固定型
型号指定单位1mm选择
T
TypeAB
HIPP3003003

5

10

15
400300
400
500300
400
500
600
700400
500
800500

■尺寸指定型
型号指定单位1mm选择
T
TypeAB
HIPPS20~ 5020~ 503

5

10

15
51~10020~100
101~15020~150
151~20020~200
201~25020~250
251~30020~300
301~35020~350
351~40020~400
401~45020~450
451~50020~500
501~55020~550
551~60020~600
601~650
651~700
701~750
751~800

■带孔加工型
型号指定单位1mm选择 TD指定单位0.5mm
E・S
指定单位1mm
F・G
TypeAB
-4螺栓孔型-
HIPPS-4H

-6螺栓孔型-
HIPPS-6H
45~ 5045~ 505

10

15
     0    20      25-4螺栓孔型-
d1+8≤E≤A-(d1+8)
d1+8≤S≤B-(d1+8)

-6螺栓孔型-
2×d1+16≤E≤A-(d1+8)
D+4<E
d1+16≤S≤B-(d1+8)
D+d1+4<S
隔热板 -纸胶木板型--尺寸图
D/2+8≤F≤A-(D/2+8)
D/2+8≤G≤B-(D/2+8)
隔热板 -纸胶木板型--尺寸图
51~10045~100
101~15045~150     0    20      25    32
151~20045~200     0    20      25    32    45     50    60    100
201~25045~250
251~30045~300     0    20      25    32    45    50    60    100  110  120
301~35045~350
351~40045~400
401~45045~450
451~50045~500     0    20      25    32    45    50    60    100  110  120  150
501~55045~550
551~60045~600
601~650
651~700
701~750
751~800
D=0时,不加工中心孔D。
隔热板 -纸胶木板型--尺寸图
追加工
隔热板 -纸胶木板型--追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
隔热板自行加工需要注意什么条件?
隔热板加工可以车削、铣削、开孔,加工时用的工具、切削速度、转速及进给量等建议加工条件请参考目录,否则容易开裂。
隔热板承受压力时是否会断裂?
隔热板是层压品,请勿在层水平方向施加力,与层垂直方向的抗压强度可参考目录页特性表。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页