板厚高精度隔热板
商品
评价
详情
  • 板厚高精度隔热板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

板厚高精度隔热板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
为了防止模具温度热量过度散发,使用隔热板可以确保型腔温度恒定,从而达到保证成形产品品质温度的目的。
隔热板通常安装在模具座板的底面和注塑成形机安装板之间。
有固定在注塑成形机安装版上,和固定在每套模具的座板(动模、定模两侧)上两种情况。
用聚酰胺树脂(尼龙)和PBT树脂等结晶性树脂进行注塑成形加工时,模具型腔表面温度变化对成形产品的尺寸和外观品质的影响颇大,因此,推存安装隔热板以保证产品品质的温度。
隔热板概述图,引用《塑料模具用零件》P1110
产品特点
*隔热性-耐用性优良
  以玻璃纤维材料的主体和高耐热性的粘接剂构成,可靠性高。
*成分环保
  没有对人体有害的石棉成分。
*机械强度,尺寸稳定性优异
*主要用途
  适用于IC模塑成形机隔热板、精密模具用隔热板、注塑成型机隔热板。
*高强度型及高温耐久型特性对比
性值(劣)1→10(优)
类别型号耐热性隔热性弯曲强度压缩强度冲击强度加工性经济性
高强度型
板厚高精度
HIPXTS 
HIPXTS-□H
4610101033
高温耐久型HIPGTS
HIPGTS-□H
9768952
*可根据客户图纸定制
米思米可为客户特殊加工需求提供定制化服务!
优势:
*米思米可根据客户定制图纸的要求对隔热板长、宽及孔加工进行制作。
*解决客户自行加工时粉尘飞扬,影响环境的烦恼。
*客户能够直接购买想要的成品,避免了因加工产生裂纹等不良现象导致隔热板不能使用产生的人力、成本的浪费。
隔热板特殊孔示意图,引用《塑料模具用零件》P1112
隔热板特殊孔示意图,引用《塑料模具用零件》P1112
规格概述
*材料物理性质
隔热板材料类别高强度型高温耐久型
项目单位HIPXTS
HIPXTS-□H
HIPGTS
HIPGTS-□H
一般性质比重-1.81.95~2.05
吸水率%0.030.05~0.06
电解性体积
电阻率
Ω-cm4h/150℃2.0×10155.7×1016
100h/25℃/90%RH1.0×10148.2×1015
金属层破坏电压kV/mm279~10
表面电阻Ω2.0×10153.0×1016
机械性弯曲强度(国际单位)Mpa400~500147
kgf/cm24000~50001400~1500
压缩强度(国际单位)Mpa500~580440~461
kgf/cm25000~58004500~4700
冲击强度
(摆锤冲击)
(国际单位)J/cm29~106
kgf-cm/cm290~10061.7
耐热性膨胀率I/℃1.6×10-42.6×10-5
热导率(国际单位)W/m·K0.590.24
cal/cm·sec·℃1.4×10-30.58×10-3
kcal/h·m·℃0.500.21
对电弧性sec180345
主要成分主要材料-有机材料
(超耐热环氧树酯)
无机材料
(硅酸系列胶合物)
主要
基底材料
-玻璃纤维玻璃纤维
订货范例
订货范例
发货日
7天发货
上海·广州发货
使用案例
隔热板安装案例,引用《塑料模具用零件》P1112
隔热板通常安装在模具座板的底面和注塑机安装板之间
隔热板安装案例,引用《塑料模具用零件》P1112
注意事项
*因是积层形成产品,不适用于螺纹加工、三维加工。
*加工时请用集尘器吸粉尘,注意不要让粉尘飞散。
 因含有玻璃纤维,因人而异有时会对皮肤带来影响,使人感到瘙痒。此外如粘附到机械上,会影响机器精度。
*使用螺栓紧固时请务必使用垫片,防止过于拧紧会导致破裂。
*防止吸湿
 请避免在湿度大的环境中存放、使用。
  剧烈的温度变化江可能导致结露、性能下降。
请不要直接摆放在地面上,避免从底面直接吸收湿气
*注意使用、存放环境
 请避免在氯气、亚硫酸、二氧化碳气体等环境中存放、使用。
 防止含盐的风吹进工作场所中。
 不宜摆放在粉尘多的环境中,避免粉尘中的湿气及有害气体于隔热板接触导致绝缘老化。
*阳光直射会引起温度上升,会使隔热板加速老化、变色、引起聚合反应导致缩短使用寿命。
尺寸图
选型尺寸图,引用《塑料模具用零件》P1121
螺栓孔尺寸图
Td1d2t螺栓(推荐)
511.55.53FB5-12
10116.57CB6
规格表
尺寸指定型
型号指定单位1mm选择
T
TypeAB
HIPXTS(高强度型)
HIPGTS(高温耐久型)
20~ 5020~ 505

10
51~10020~100
101~15020~150
151~20020~200
201~25020~250
251~30020~300
301~35020~350
351~40020~400
401~45020~450
451~50020~500
 
Type高强度型高温耐久型公差
尺寸指定型HIPXTSHIPGTST±0.01
4螺栓孔型HIPXTS-4HHIPGTS-4H
6螺栓孔型HIPXTS-6HHIPGTS-6H
带孔加工型
型号指定单位1mm选择
T
D指定单位0.5mm
E・S
指定单位1mm
F・G
TypeAB
-4螺栓孔型-
HIPXTS-4H(高强度型)
HIPGTS-4H(高温耐久型)

-6螺栓孔型-
HIPXTS-6H(高强度型)
HIPGTS-6H(高温耐久型)
45~ 5045~ 505

10
     0    20      25-4螺栓孔型-
d1+8≤E≤A-(d1+8)
d1+8≤S≤B-(d1+8)

-6螺栓孔型-
2×d1+16≤E≤A-(d1+8)
D+4<E
d1+16≤S≤B-(d1+8)
D+d1+4<S
板厚高精度隔热板 -高强度型/高温耐久型-:相关图像
D/2+8≤F≤A-(D/2+8)
D/2+8≤G≤B-(D/2+8)
板厚高精度隔热板 -高强度型/高温耐久型-:相关图像
51~10045~100
101~15045~150     0    20      25    32
151~20045~200     0    20      25    32    45 
   50    60    100
201~25045~250
251~30045~300     0    20      25    32    45
   50    60    100  110  120
301~35045~350
351~40045~400
401~45045~450
451~50045~500     0    20      25    32    45
   50    60    100  110  120
 150
追加工
追加加工追加工图标,用《塑料模具用零件》P1122
 
AlerationsCodeSpec.
两孔加工示意图DW加工两个D孔。
DW以F、G的交点为中心对分。
DW尺寸指定单位1mm
D+8≤DW≤A-(D+16)
三孔加工示意图DDW加工3个D孔。
DDW以F、G的交点为中心对分。
DDW尺寸指定单位1mm
(D×2)+16≤DDW≤A-(D+16)
AlerationsCodeSpec.
沉头孔加工示意图ZCT=5时变更M5的平头孔为低头M4的沉头孔。
d1=8、d2=4.5、t=3
通孔加工示意图HK螺栓变为通孔。
选择螺栓孔径
  1.  
HKd适用孔径
55.5M5
66.5M6
89M8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
隔热板使用中出现裂纹
请尽量不要将隔热板放在有水的地方使用。因为含有水分的隔热板会随着温度的上升导致性能显著降低或者出现裂痕。
隔热板加工容易破裂,有什么好的方式来避免?
我司可根据客户具体需求来图进行加工,请登录米思米官网(https://www.misumi.com.cn)或拨打TEL: 021-6710-8701电话咨询。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页