标准型特性表: | 特性值(劣)1→10(优) | ||||||||
类别 | 型号 | 耐热性 | 隔热性 | 弯曲强度 | 压缩强度 | 冲击强度 | 加工性 | 破坏温度 | 推荐使用温度 |
高温耐久型 | HIPLS HIPLS-□H | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 500℃ | 400℃ |
米思米可为客户特殊加工需求提供定制化服务! 优势: *米思米可根据客户定制图纸的要求对隔热板长、宽及孔加工进行制作。 *解决客户自行加工时粉尘飞扬,影响环境的烦恼。 *客户能够直接购买想要的成品,避免了因加工产生裂纹等不良现象导致隔热板不能使用产生的人力、成本的浪费。 ![]() | ![]() |
隔热板 材料类别 | 项目 | 一般性质 | 电解性 | 机械性 | 耐热性 | 对电弧性 | 主要成分 | |||||||||||||
比重 | 吸水率 | ※体积 电阻率 | 金属层 破坏电压 | 表面电阻 | 弯曲强度 | 压缩强度 | 冲击强度 (摆锤冲击) | 膨胀率 | 热导率 | 主要材料 | 主要 基底材料 | |||||||||
Ω-cm | ||||||||||||||||||||
单位 | - | % | 4h/150℃ | 100h/25℃/ 90%RH | kV/mm | Ω | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | J/cm2 | kgf/cm2 | I/℃ | W/m·K | cal/cm·sec·℃ | kcal/h·m·℃ | sec | - | - | |
高温耐久型 | HIPLS HIPLS-□H | 1.9~2.05 | 0.05~0.06 | 5.7×1016 | 8.2×1015 | 9~10 | 3.0×1016 | 147 | 1400~1500 | 440~461 | 4500~4700 | 6 | 61.7 | 2.6×10-5 | 0.24 | 0.58×10-3 | 0.21 | 345 | 无机材料 (硅酸系列胶合物) | 玻璃纤维 |
类别 | 型号 | 破坏温度 | 推荐常用温度 |
高温耐久型 | HIPLS HIPLS-□H | 500°C | 400°C以下 |
7 | 天发货 |
主要材料 | 主要基材 | 推荐使用温度 |
无机材料 (硅酸盐系列胶合物) | 玻璃纤维 | 400℃以下 |
T | d1 | d2 | t | 螺栓(推荐) |
5 | 11.5 | 5.5 | 3 | FB5-12 |
10 | 11 | 6.5 | 7 | CB6 |
15 | 14 | 9 | 9 | CD8 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | |
Type | A | B | T |
HIPLS | 20~50 | 20~50 | 3 5 10 15 |
51~100 | 20~100 | ||
101~150 | 20~150 | ||
151~200 | 20~200 | ||
201~250 | 20~250 | ||
251~300 | 20~300 | ||
301~350 | 20~350 | ||
351~400 | 20~400 | ||
401~450 | 20~450 | ||
451~500 | 20~500 | ||
501~550 | 20~550 | ||
551~600 | 20~600 | ||
601~650 | |||
651~700 | |||
701~750 | |||
751~800 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | D | 指定单位0.5mm E・S | 指定单位1mm F・G | |||||
Type | A | B | T | |||||||
–4螺栓孔型– HIPLS-4H –6螺栓孔型– HIPLS-6H | 45~50 | 45~50 | 5 10 15 | 0 | 20 | 25 | –4螺栓孔型– d1+8≤E≤A-(d1+8) d1+8≤S≤B-(d1+8) –6螺栓孔型– 2×d1+16≤E≤A-(d1+8) D+4<E d1+16≤S≤B-(d1+8) D+d1+4<S ![]() | D/2+8≤F≤A-(D/2+8) D/2+8≤G≤B-(D/2+8) ![]() | ||
51~100 | 45~100 | |||||||||
101~150 | 45~150 | 0 | 20 | 25 | 32 | |||||
151~200 | 45~200 | 0 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||||
201~250 | 45~250 | 50 | 60 | 100 | ||||||
251~300 | 45~300 | |||||||||
301~350 | 45~350 | 0 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||||
351~400 | 45~400 | 50 | 60 | 100 | 110 | 120 | ||||
401~450 | 45~450 | |||||||||
451~500 | 45~500 | |||||||||
501~550 | 45~550 | |||||||||
551~600 | 45~600 | 0 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||||
601~650 | 50 | 60 | 100 | 110 | 120 | |||||
651~700 | 150 | |||||||||
701~750 | ||||||||||
751~800 | ||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|