隔热板 -高强度型-
商品
评价
详情
  • 隔热板 -高强度型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

隔热板 -高强度型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
隔热板 -高强度型--实物图


为了防止模具温度热量过度散发,使用隔热板可以确保型腔温度恒定,从而达到保证成形产品品质温度的目的。
隔热板通常安装在模具座板的底面和注塑成形机安装板之间。
有固定在注塑成形机安装版上,和固定在每套模具的座板(动模、定模两侧)上两种情况。
用聚酰胺树脂(尼龙)和PBT树脂等结晶性树脂进行注塑成形加工时,模具型腔表面温度变化对成形产品的尺寸和外观品质的影响颇大,因此,推存安装隔热板以保证产品品质的温度。
本产品为隔热板 -高强度型-,可在180℃以下环境使用。
产品特点
①隔热性·耐用性优良
    米思米的隔热板(胶木板类除外)材质由玻璃纤维材料的主体和高耐热性的粘接剂构成,可靠性高。
②成分环保
    没有对人体有害的石棉成分。
③产品丰富,适用于各种用途
    为满足客户的各种用途,本公司备有丰富的品种以供选择。

隔热板 -高强度型--产品特点
规格概述
Type尺寸固定型尺寸指定型4螺栓孔型6螺栓孔型
高强度型HIPXHIPXSHIPXS-4HHIPXS-6H
概述特性概述特性概述特性
订货范例
型号-A-B-T-D-E-S-F-G
HIPX-400-400-10          
HIPXS-A235-B85-T10          
HIPXS-4H-A420-B350-T10-D60-E360.0-S300.0    
发货日
7天发货

上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
使用案例
隔热板 -高强度型--使用案例
注意事项
*因是积层形成产品,不适用于螺纹加工、三维加工。
*加工时请用集尘器吸粉尘,注意不要让粉尘飞散。
 因含有玻璃纤维,因人而异有时会对皮肤带来影响,使人感到瘙痒。此外如粘附到机械上,会影响机器精度。
*使用螺栓紧固时请务必使用垫片,防止过于拧紧会导致破裂。
*防止吸湿
 请避免在湿度大的环境中存放、使用。
 剧烈的温度变化江可能导致结露、性能下降。
 请不要直接摆放在地面上,避免从底面直接吸收湿气。
*注意使用、存放环境
 请避免在氯气、亚硫酸、二氧化碳气体等环境中存放、使用。
 防止含盐的风吹进工作场所中。
 不宜摆放在粉尘多的环境中,避免粉尘中的湿气及有害气体于隔热板接触导致绝缘老化。
*阳光直射会引起温度上升,会使隔热板加速老化、变色、引起聚合反应导致缩短使用寿命。
相关产品
筒式加热器 -凸缘导线保护 功率指定型- 高温用自润滑导套 -带肩型- 流道转向销 -定模侧用-
筒式加热器 -凸缘导线保护 功率指定型--相关图片 高温用自润滑导套 -带肩型--相关图片 流道转向销 -定模侧用--相关图片
型号: MJCHA 型号: GBHMZ 型号: RCPK
尺寸图
隔热板 -高强度型--尺寸图
主要材料:有机材料(超耐热环氧树脂)
主要基材:玻璃纤维
推荐使用温度:180℃以下
规格表
■尺寸固定型
型号ABT
Type
HIPX3003003

5

10

15
400300
400
500300
400
500
600
700400
500
800500

■尺寸指定型
型号指定单位1mm选择 T
TypeAB
HIPXS20~ 5020~ 503

5

10

15
51~10020~100
101~15020~150
151~20020~200
201~25020~250
251~30020~300
301~35020~350
351~40020~400
401~45020~450
451~50020~500
501~55020~550
551~60020~600
601~650
651~700
701~750
751~800

■带孔加工型
型号指定单位1mm选择
T
D指定单位0.5mm
E・S
指定单位1mm
F・G
TypeAB
-4螺栓孔型-
HIPXS-4H

-6螺栓孔型-
HIPXS-6H
45~ 5045~ 505

10

15
     0    20      25-4螺栓孔型-
d1+8≤E≤A-(d1+8)
d1+8≤S≤B-(d1+8)

-6螺栓孔型-
2×d1+16≤E≤A-(d1+8)
D+4<E
d1+16≤S≤B-(d1+8)
D+d1+4<S
隔热板 -高强度型--尺寸图
D/2+8≤F≤A-(D/2+8)
D/2+8≤G≤B-(D/2+8)
隔热板 -高强度型--尺寸图
51~10045~100
101~15045~150     0    20      25    32
151~20045~200     0    20      25    32    45     50    60    100
201~25045~250
251~30045~300     0    20      25    32    45    50    60    100  110  120
301~35045~350
351~40045~400
401~45045~450
451~50045~500     0    20      25    32    45    50    60    100  110  120  150
501~55045~550
551~60045~600
601~650
651~700
701~750
751~800
D=0时,不加工中心孔D。
隔热板 -高强度型--尺寸图
追加工
隔热板 -高强度型--追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
隔热板自行加工需要注意什么条件?
隔热板加工可以车削、铣削、开孔,加工时用的工具、切削速度、转速及进给量等建议加工条件请参考目录,否则容易开裂。
隔热板承受压力时是否会断裂?
隔热板是层压品,请勿在层水平方向施加力,与层垂直方向的抗压强度可参考目录页特性表。