隔热板 - 标准型 -
商品
评价
详情
  • 隔热板 - 标准型 -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

隔热板 - 标准型 -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
为了防止模具温度热量过度散发,使用隔热板可以确保型腔温度恒定,从而达到保证成形产品品质温度的目的。
隔热板通常安装在模具座板的底面和注塑成形机安装板之间。
有固定在注塑成形机安装版上,和固定在每套模具的座板(动模、定模两侧)上两种情况。
用聚酰胺树脂(尼龙)和PBT树脂等结晶性树脂进行注塑成形加工时,模具型腔表面温度变化对成形产品的尺寸和外观品质的影响颇大,因此,推存安装隔热板以保证产品品质的温度。
HIP_HIPS隔热板可在220℃以下的环境下使用。
隔热板概述图,引用《2018塑料模具用零件》P1110
产品特点
*隔热性-耐用性优良
   隔热板材质由玻璃纤维材料的主体和高耐热性的粘接剂构成,可靠性高。
*环保性-成分环保
   没有对人体有害的石棉成分。
标准型特性表:特性值(劣)1→10(优)
类别型号耐热性隔热性弯曲强度压缩强度冲击强度加工性破坏温度推荐使用温度
标准型HIP˙HIPS
HIPS-□H
555555400℃220℃
 
米思米可为客户特殊加工需求提供定制化服务!
优势:
*米思米可根据客户定制图纸的要求对隔热板长、宽及孔加工进行制作。
*解决客户自行加工时粉尘飞扬,影响环境的烦恼。
*客户能够直接购买想要的成品,避免了因加工产生裂纹等不良现象导致隔热板不能使用产生的人力、成本的浪费。
特殊定制,引用《2018塑料模具用零件》P1112,请使用原图。
特殊孔加工,引用《2018塑料模具用零件》P1112,请使用原图。
规格概述
*材料物理性质
隔热板
材料类别
项目一般性质电解性机械性耐热性对电弧性主要成分
比重吸水率※体积
电阻率
金属层
破坏电压
表面电阻弯曲强度压缩强度冲击强度
(摆锤冲击)
膨胀率热导率主要材料主要
基底材料
Ω-cm
单位-%4h/150℃100h/25℃/90%RHkV/mmΩMpakgf/cm2Mpakgf/cm2J/cm2kgf/cm2I/℃W/m·Kcal/cm·sec·℃kcal/h·m·℃sec--
标准型HIP˙HIPS
HIPS-□H
2.0~2.22~52.0×10143.0×1095~7-98~1471000~1500147~2941500~30001.4~1.514~156.6×10-60.711.7×10-30.16180无机材料
(硼酸系列胶合物)
玻璃纤维
注)表中数值为一个测量值的范例,并非保证值。
*体积电阻率的上段值是在4h/150°C之后,下段值是在100h/25°C/90%RH之后常温下测定的。

*使用温度
类别型号破坏温度推荐常用温度
标准型HIP˙HIPS
HIPS-□H
400°C220°C以下
订货范例
订货范例
发货日
7天发货
上海·广州发货
使用案例
引用《2018塑料模具用零件》P1112,请引用原图。
注意事项
*因是积层形成产品,不适用于螺纹加工、三维加工。
*加工时请用集尘器吸粉尘,注意不要让粉尘飞散。
 因含有玻璃纤维,因人而异有时会对皮肤带来影响,使人感到瘙痒。此外如粘附到机械上,会影响机器精度。
*使用螺栓紧固时请务必使用垫片,防止过于拧紧会导致破裂。
*防止吸湿
 请避免在湿度大的环境中存放、使用。
 剧烈的温度变化江可能导致结露、性能下降。
 请不要直接摆放在地面上,避免从底面直接吸收湿气。
*注意使用、存放环境
 请避免在氯气、亚硫酸、二氧化碳气体等环境中存放、使用。
 防止含盐的风吹进工作场所中。
 不宜摆放在粉尘多的环境中,避免粉尘中的湿气及有害气体于隔热板接触导致绝缘老化。
*阳光直射会引起温度上升,会使隔热板加速老化、变色、引起聚合反应导致缩短使用寿命。
尺寸图
引用《2018塑料模具用零件》P1113,请使用原图。
 
*主要成分
主要材料主要基材推荐使用温度
无机材料
(硼酸系列胶合物)
玻璃纤维220℃以下
引用《2018塑料模具用零件》P1113,请引用原图。
*螺栓孔尺寸表(螺栓点击此处
Td1d2t螺栓(推荐)
511.55.53FB5-12
10116.57CB6
151499CD8
规格表
*尺寸固定型
型式指定单位1mm选择
TypeABT
HIP3003003
5
10
15
400300
400
500300
400
500
600
700400
500
800500
*尺寸指定型
型式指定单位1mm选择
TypeABT
HIPS20~5020~503
5
10
15
51~10020~100
101~15020~150
151~20020~200
201~25020~250
251~30020~300
301~35020~350
351~40020~400
401~45020~450
451~50020~500
501~55020~550
551~60020~600
601~650
651~700
701~750
751~800

*带孔加工型
型式指定单位1mm选择D指定单位0.5mm
E・S
指定单位1mm
F・G
TypeABT
–4螺栓孔型–
HIPS-4H



–6螺栓孔型–
HIPS-6H
45~5045~505

10

15
02025  –4螺栓孔型–
d1+8≤E≤A-(d1+8)
d1+8≤S≤B-(d1+8)





–6螺栓孔型–
2×d1+16≤E≤A-(d1+8)
D+4<E
d1+16≤S≤B-(d1+8)
D+d1+4<S

隔热板-标准型 规格表
D/2+8≤F≤A-(D/2+8)


D/2+8≤G≤B-(D/2+8)

隔热板-标准型 规格表
51~10045~100
101~15045~1500202532 
151~20045~200020253245
201~25045~2505060100  
251~30045~300     
301~35045~350020253245
351~40045~4005060100110120
401~45045~450     
451~50045~500     
501~55045~550     
551~60045~600020253245
601~6505060100110120
651~700150    
701~750     
751~800     
D=0时,不加工中心孔
关于此商品的常见问题 (FAQ)
隔热板使用中出现裂纹
请尽量不要将隔热板放在有水的地方使用。因为含有水分的隔热板会随着温度的上升导致性能显著降低或者出现裂痕。
隔热板加工容易破裂,有什么好的方式来避免?
因我司有专业的加工设备,可根据客户具体需求按提供的图纸进行加工。
如超出选型规格表可否加工制作?
部分尺寸可非标对应,详情请咨询电话:021-6710-8701或邮箱:cs@misumi.sh.cn。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页