简易温度计
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
简易温度计
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:简易温度计
材质:SUS304
用途:产品插入模具孔内即可进行测量,并可以迅速反馈模具温度
产品特点
1. 安装简单,在模具上加工安装孔,产品插入模具孔内即可测量。
2. 选型方便,产品测量范围,可适用于大部分工况要求。
订货范例
型号
TGU
交货期
库存品
隔日上海,广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
●产品插入模具孔内即可进行测温,安装非常方便。
相关产品
磁性温度计/螺栓温度计/简易温度计
磁性温度计
注塑机喷嘴用保温带
型号:
C-M-HM10
型号:
M-HM10
型号:
MNL
尺寸图
材质:SUS304
测温范围:0~200℃
精度:0~200℃时±5℃
规格表
型号
TGU
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品最高可以测量温度是多少,有什么注意事项。
此型号测温范围是0-200℃,使用时请注意在最低温度和最高温度范围内使用。
产品的测温精度怎么样,具体使用场合是什么。
TGU型号产品测温精度是±5℃,一般使用在对感温精度要求不高的场合,如果对感温精度有很高要求,建议使用热电偶产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
温调加热相关零件
>
温度计
>
简易温度计
您还有
2
项规格未选
简易温度计
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740208638326
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740208638326