• 热电偶 -标准K型/J型-
  • 热电偶 -标准K型/J型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

热电偶 -标准K型/J型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
SSM(K型)和SSMJ(J型)主要适用于测量模具的内部温度。
产品特点
1.标准尺寸、规格丰富、选型简单。
2.装配简单,更换方便。
3.测量精度高。
4.种类识别方便,K型为蓝色、J型为黄色。
5.K型热电偶适用温度范围:-200℃~1000℃;J型热电偶适用温度范围0℃~600℃。
订货范例
型号-L
SSM1-50
使用方法
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1079,请提供原图
■安装方法
      热电偶和加热器之间的距离如上图所示
      热电偶和加热器的距离宜保持在10~30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度以及出现加热器过热等故障,须加注意。
使用案例
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1104,请提供原图
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1107,请提供原图图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1107,请提供原图
注意事项
■使用注意事项
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1104,请提供原图
相关产品
热电偶固定用夹具,请配合热电偶一起使用。
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1107,请提供原图图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1107,请提供原图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1104,请提供原图
电热线
电阻值
BCE最高
工作温度
型号L
指定单位
TypeD
52.035306.0500℃SSM150~300
20.0600℃1.6
9.88.0700℃2.3
5.0750℃3.2
2.3800℃4.8
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1104,请提供原图
电热线
电阻值
BCE最高
工作温度
型号L
指定单位
TypeD
33.635306.0450℃SSMJ150~150
12.81.6
6.38.0500℃2.3
3.2650℃3.2
1.4750℃4.8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
热电偶的补偿导线长度太长,切短后可以使用吗?
补偿导线和普通的电线相同可以切断后使用。因为有正负极之分,连接时不要接反。
如何区分购买的热电偶的正极和负极?
正负极性在热电偶的端子部分,分别用颜色表示,正极:红色、负极:白色。
如超出选型规格表可否加工制作?
部分尺寸可非标对应,详情请咨询电话:021-6710-8701或邮箱:cs@misumi.sh.cn。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选