筒式加热器 -凸缘导线根部强化型-
商品
评价
详情
  • 筒式加热器 -凸缘导线根部强化型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

筒式加热器 -凸缘导线根部强化型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
筒式加热器 -凸缘导线根部强化型--实物图
高筒式加热器是由不锈钢管氧化镁粉和电阻丝组装而成,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温,故被广泛采用。
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器寿命,且能保证提供合适的热量。
产品特点
●强化导线根部,防止断线。
●凸缘至导线根部的长度较短,节省空间。
●指定追加加工SP,通过弹簧对导线进行保护,缓和施加到导线上的弯曲力,使其不易断线。
订货范例
型号-L-V-W
MNCHN 8-150-V200-W 400
MNCHA12-300-V220-W1400
MNCHB10-200-V200-W 600
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器的寿命,且能够提供合适的热量。
使用时请计算能够提供给模具的热容量,选择外径、长度、和输出功率数合适的筒式加热器。
筒式加热器 -凸缘导线根部强化型--使用案例
使用方法
1)安装孔加工
建议使用H7绞刀进行模版侧的孔加工,孔进公差推荐H7。
若孔径偏小,建议用稍大尺寸的的绞刀进行修整。
模板孔与加热器的间隙过大时,可能会因加热器散热不均匀引起异常发热,导致短路等故障。
2)热电偶和加热器之间的距离
热电偶和加热器的距离宜保持早10~30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度或出现加热器过热等故障,须加注意。
3)导线的拆装
导线自加热器根部起数十毫米长度为硬质金属丝。安装时请注意,多次反复弯曲易导致折断。
需反复弯曲时,请使用带导线保护套或根部强化型的筒式加热器(如C-MNCJN/C-MNCHA/C-MNCHB型号)。
注意事项
1)注意防潮
 在多湿环境下保管,会引起绝缘电阻值下降,但通电后加热器内部湿气蒸发,回复干燥状态,绝缘性能也就复原。
 若加热器内进水(潮湿),则会造成绝缘层损坏,发生电路或漏电保护器跳闸等故障。
2)清除油迹
 沾有油迹的加热器插入模具中时,会因油的碳化导致加热器过热而造成短路,所以请将油迹完全清除干净后再使用。
3)避免在模具外加热
 若在空气中加热时,会因难以散热导致加热器温度过高,造成短路。
 另外,将加热器插入模具中时,发热部位如部分外露在模具外(空气中)时,外露部分会因不能散热而导致短路。
4)请避免超过额定电压(V)使用
 请勿在高于额定电压时使用加热器,异常高温会导致电线断路。低于额定电压时候,可以使用加热器。
5)与PID控制式模具温度控制器一起使用时
 为保证成形产品品质稳定,提高加热器寿命,推存使用通过PID控制的模具温度调节控制器。
6)加热器表面温度超过500℃使用时,请使用15W/cm2(瓦特密度)以下的加热器。
 高温环境夏使用高瓦特密度产品,是造成早期损坏的原因。
W/cm2(瓦特密度)加热器表面温度推存值
15W/cm2以下600℃以下
大于15W/cm2500℃以下
相关产品
钢球滑动导座 经济型 隔热板 -标准型- 筒式加热器 -凸缘选择 功率指定型-
钢球滑动导座-相关图片 经济型 隔热板 -标准型--相关图片 筒式加热器 -凸缘选择 功率指定型--相关图片
型号: MAB 型号: C-HIPS 型号: C-MSCHA
尺寸图
筒式加热器 -凸缘导线根部强化型--尺寸图
规格表
W单位功率
(W/cm2)
型号L
指定单位1mm
V(电压)
选择
W(功率)
指定单位10W
TYPED
2≤W/cm2≤15
W/cm2=W/{D×(L-14)×3.14/100}
MNCHN(无凸缘)
MNCHA(凸缘形状A)
MNCHB(凸缘形状B)
850~400200
220
50~1100
1050~1600
1250~1800
* 1650~60050~2000
请在单位功率(W/cm2)为2≤W/cm2≤15的范围内指定功率数。   
 *D16不可选择MNCHB
追加工
筒式加热器 -凸缘导线根部强化型--追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何确认加热器的温度精确度?
加热器本身没有温度控制机能。连续通电状态下,使用的模具会散热,加热器在达到相对功率的温度后温度。控制方面,请使用温度控制器。
加热器会出现断线现象吗?
加热器用在动模侧时,频繁弯曲导线根部,导致根部折断,建议使用根部强化型加热器。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 温调加热相关零件 > 筒式加热器 > 筒式加热器 -凸缘导线根部强化型-