筒式加热器 -凸缘导线保护 功率指定型 日本标准-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
筒式加热器 -凸缘导线保护 功率指定型 日本标准-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
规格表
B
C
W单位功率
(W/cm
2
)
型号
L
指定单位1mm
V(电压)
选择
W(功率)
指定单位10W
TYPE
D
10.5
9.5
2≤W/cm
2
≤15
W/cm
2
=W/{D×(L-12)×3.14/100}
MJCHN
(无凸缘)
MJCHA
(凸缘形状A)
MJCHB
(凸缘形状B)
8
50~400
200
220
50~1100
15
13
10
50~1600
12
50~1800
22
20
*
16
50~600
50~2000
请在单位功率(W/cm
2
)为2≤W/cm
2
≤15的范围内指定功率数。
*D16不可选择MJCHB
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用一定时间后加热器表面出现黑褐色现象?
加热器经过高温后,加热器的不锈钢表面因氧化造成表层脱落导致产生黑褐色粉末。
如何确认加热器的温度精确度?
加热器本身没有温度控制机能。连续通电状态下,使用的模具会散热,加热器在达到相对功率的温度后需由温度控制器和热电偶进行控制温度,以保证模具温度的精度。
如尺寸超出选型规格表可否加工制作?
部分尺寸可非标对应,详情请咨询电话:021-6710-8701或邮箱:cs@misumi.sh.cn。
加热器断线?
加热器用在动模侧时,频繁弯曲导线根部,导致根部折断,建议使用根部强化型加热器。
加热器烧损?
加热器与模板孔间隙过大,加热器无法散热,导致短路。建议模板孔与加热器的间隙单侧小于0.05mm,避免加热器裸露在空气中形成干烧而损坏。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
温调加热相关零件
>
筒式加热器
>
筒式加热器 -凸缘导线保护 功率指定型 日本标准-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1739251970120
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739251970120