D | R |
8 | 27.5 |
10 | 37.5 |
12 | 27.5 |
零件 | ①不锈钢护套 | ②保护套 | ③波纹软管 | ④凸缘 | |
材质 | D8 | SUS316L | SUS321 | SUS304 | SUS304 |
D10·12 | SUS321 |
型号 | - | L | - | V | - | W |
MCHJ10 | - | 100 | - | V200 | - | W400 |
7 | 天发货 |
精密级硬质合金肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 可动式导正销 -肩型 普通型- | 导正销 -抛光加工型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VPAL | 型号: HUPTH | 型号: AL-ATAL |
B | C | V (电压) | W (功率) | W/cm2 (单位功率) | 导线公称截面积 [mm2,sq] | 型号 | L | V | W | |
Type | D | |||||||||
10.5 | 9.5 | 100 | 120 | 12.6 | 0.75 | MCHJ | 8 | 50 | 100 | 120 |
200 | 320 | 14.5 | 100 | 200 | 320 | |||||
280 | 8.1 | 150 | 280 | |||||||
500 | 14.4 | 500 | ||||||||
350 | 8.3 | 180 | 350 | |||||||
620 | 14.7 | 620 | ||||||||
500 | 10.8 | 200 | 500 | |||||||
690 | 14.6 | 690 | ||||||||
800 | 17.2 | 800 | ||||||||
650 | 10.9 | 250 | 650 | |||||||
15 | 13 | 400 | 14.5 | 10 | 100 | 200 | 400 | |||
300 | 8.1 | 130 | 300 | |||||||
400 | 9.2 | 150 | 400 | |||||||
630 | 14.5 | 630 | ||||||||
400 | 7.6 | 180 | 400 | |||||||
450 | 7.6 | 200 | 450 | |||||||
650 | 11.3 | 650 | ||||||||
860 | 14.6 | 860 | ||||||||
1000 | 17.2 | 1000 | ||||||||
600 | 8.0 | 250 | 600 | |||||||
880 | 12.0 | 880 | ||||||||
1100 | 14.7 | 1.25 | 1100 | |||||||
1300 | 15.2 | 1300 | ||||||||
1300 | 14.4 | 300 | 1300 | |||||||
480 | 14.5 | 12 | 100 | 200 | 480 | |||||
650 | 12.5 | 150 | 650 | |||||||
800 | 12.6 | 180 | 800 | |||||||
900 | 12.7 | 200 | 900 | |||||||
1050 | 14.8 | 1050 | ||||||||
950 | 10.6 | 250 | 950 | |||||||
1300 | 14.5 | 2.0 | 1300 | |||||||
1500 | 16.9 | 1500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|