产品概述
筒式加热器是由不锈钢管氧化镁粉和电阻丝组装而成,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温,故被广泛采用。
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器寿命,且能保证提供合适的热量。
产品特点
●广泛、高效,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温。
●可靠、耐用,选用不锈钢管为外壳、结构上能承受一定冲击或振动,具有较长的使用寿命。
●绝缘性能,高温下有良好的绝缘性能。
●防止凸缘从筒式加热器模具中脱落。
●MFCH凸缘板侧孔加工与MCHJ相同。(D8~12)
规格概述
①不锈钢护套
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/m.gif)
材质 SUS321
⑤凸缘
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/m.gif)
材质 SUS304
②③④耐热温度180℃以下
订货范例
型号 | - | L | - | V | - | W |
MFCH10 | - | 200 | - | V200 | - | W450 |
发货日
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
上海·广州发货
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
注意事项
1)注意防潮
在多湿环境下保管,会引起绝缘电阻值下降,但通电后加热器内部湿气蒸发,回复干燥状态,绝缘性能也就复原。
若加热器内进水(潮湿),则会造成绝缘层损坏,发生电路或漏电保护器跳闸等故障。
2)清除油迹
沾有油迹的加热器插入模具中时,会因油的碳化导致加热器过热而造成短路,所以请将油迹完全清除干净后再使用。
3)避免在模具外加热
若在空气中加热时,会因难以散热导致加热器温度过高,造成短路。
另外,将加热器插入模具中时,发热部位如部分外露在模具外(空气中)时,外露部分会因不能散热而导致短路。
4)请避免超过额定电压(V)使用
请勿在高于额定电压时使用加热器,异常高温会导致电线断路。低于额定电压时候,可以使用加热器。
5)与PID控制式模具温度控制器一起使用时
为保证成形产品品质稳定,提高加热器寿命,推存使用通过PID控制的模具温度调节控制器。
6)加热器表面温度超过500℃使用时,请使用15W/cm2(瓦特密度)以下的加热器。
高温环境夏使用高瓦特密度产品,是造成早期损坏的原因。
|
15W/cm2以下 | 600℃以下 |
大于15W/cm2 | 500℃以下 |
相关产品
高功率筒式加热器 -L尺寸/W数/凸缘选择- | | 冷却水用L型螺纹转换接头 -内-外螺纹转换/45°内-外螺纹转换- | | 筒式加热器 -标准型- |
![高功率筒式加热器 -L尺寸/W数/凸缘选择--相关图片](//www.misumi.com.cn/linked/material/mold/MSM1/PHOTO/110210369179_002.jpg) | | ![冷却水用L型螺纹转换接头 -内-外螺纹转换/45°内-外螺纹转换--相关图片](https://content.misumi.com.cn/image/upload/f_auto,t_product_main/v1/p/jp/product/series/110200121550/110200121550_001.webp) | | ![筒式加热器 -标准型--相关图片](https://content.misumi.com.cn/image/upload/f_auto,t_product_main/v1/p/jp/product/series/110200126810/110200126810_001.webp) |
型号: MSCHWA | | 型号: JEFL | | 型号: MCHV |
尺寸图
![筒式加热器 -凸缘型--尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/item/10200127240/img/a100001.gif)
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
接线端子位置(22),D6、6.5、8时2个接线端子互相错开为(17)和(37)。
规格表
|
|
200 | 110 | 15.9 | 0.75 | MFCH | 6.5 | 50 | 200 | 110 |
250 | 14.6 | 100 | 250 |
320 | 15.2 | 8 | 100 | 320 |
270 | 8 | 150 | 270 |
500 | 14.9 | 500 |
330 | 8 | 180 | 330 |
620 | 15 | 620 |
500 | 10.8 | 200 | 500 |
690 | 14.9 | 690 |
800 | 17.3 | 800 |
700 | 11.9 | 250 | 700 |
500 | 11.9 | 10 | 150 | 500 |
720 | 14 | 180 | 720 |
450 | 7.8 | 200 | 450 |
650 | 11.3 | 650 |
860 | 14.9 | 860 |
880 | 12 | 250 | 880 |
1100 | 15 | 1.25 | 1100 |
700 | 11.3 | 12 | 180 | 700 |
820 | 11.8 | 200 | 820 |
1050 | 15.1 | 1050 |
1300 | 14.7 | 250 | 1300 |
1200 | 13 | 16 | 200 | 1200 |
1500 | 10.5 | 2 | 300 | 1500 |
D16的瓷头为白色(其它为粉色),与D6.5~12之间无品质差异。
部分规格可特注对应