产品概述
 | | 此款止水栓被广泛用于塑料模具水路或其它水介质冷却及加温导热系统之中,利用铜塞受力变形挤压进行堵水。 相对传统的螺牙式止水栓操作简单方便,堵水效果优异,不需要加工二级沉头或者攻牙,可以降低操作强度和难度,提高效率。 |
产品特点
本款止水栓产品为分体式结构,是为了自由设定冷却水的循环回路而开发的产品。
可以在冷却水路的任意位置进行安装。
1.利用受力挤压使O形圈和弹片胀大而起到堵塞堵水作用;
2.可以随意调整松紧度,无需缠绕生胶带辅助;
3.可以随意移动位置,放置于水路中需要堵水的位置;

规格概述
■规格
|
O形圈外径尺寸(参考值) | 6 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | 11.7 | 12.2 | 14.2 |
O形圈外径公差(参考值) | ±0.25 |
冷却水孔径 | 6 | 8 | 8.5 | 10 | 11.5 | 12 | 14 |
推荐孔径公差 | +0.15 0 |
常用压力(kPa) {kgf/cm2} | 588 {6} |
流体 | 仅限于水 |
适用温度范围 | 80℃以下(推荐) |
※氟橡胶O形圈的使用温度范围为-15℃~150℃,因为是将O形圈压变形之后使用的,建议在80℃以下使用。
订货范例

发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
相关产品
尺寸图
规格表
■规格
|
O形圈外径尺寸(参考值) | 6 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | 11.7 | 12.2 | 14.2 |
O形圈外径公差(参考值) | ±0.25 |
冷却水孔径 | 6 | 8 | 8.5 | 10 | 11.5 | 12 | 14 |
推荐孔径公差 | +0.15 0 |
常用压力(kPa) {kgf/cm2} | 588 {6} |
流体 | 仅限于水 |
适用温度范围 | 80℃以下(推荐) |
※氟橡胶O形圈的使用温度范围为-15℃~150℃,因为是将O形圈压变形之后使用的,建议在80℃以下使用。
・规格表
|
|
20PACK (20支装) | JWP | 6 8 8.5 10 11.5 12 14 |