产品概述
 | 隔水片一般是应用于模具水路无法到达的模仁凸起部分或者单独较长的型芯部位,安装隔水片的水孔也常被叫做水井。通过安装隔水片将水井一分为二形成水路通路,方可正常运水带走模具热量起到快速冷却模具的作用。
本款产品为螺旋隔水片 -分割型/全螺旋型- |
产品特点
1.高效冷却=提高生产效率
·由于其能够使冷却水旋转流动来增加冷却水与模芯的接触,因而比常规隔水片的冷却效率高。
·因其为塑料制造,所以不会因生锈而导致冷却孔堵塞。
2.容易组装和调节=缩短作业时间
·采用常规隔水片,当上下冷却孔错位时,则难以将隔水片插入其内。而分割型螺旋隔水片由于螺旋隔板采用了分割式,从而使组装操作简单,上下冷却孔稍有错位时也能使冷却水畅通。
·可切断,容易与冷却孔对位来调节其长度和前端形状。但其内含有玻璃纤维而难以折断。
(牵拉强度约490N/mm2{50kgf/mm2})
·拆卸隔水片时可同时清除附着于冷却孔内的水垢。
发货日
●右述以外
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●WRCCN· WRCAN· WRCTN· WRCBN D=25

上海·广州发货
使用案例
注意事项
即使按照安装孔加工范例中推荐的尺寸进行安装,有时还会发生漏水。
原因在于以下几个方面。
・安装板变形
・安装板的固定位置与螺旋隔水片之间的距离过远(导致压紧力降低)
・O形圈精度不一致
遇到此类情况,请采用增加固定点数量,在安装部位的外周用O形圈等进行密封,使安装孔的加工深度低于推荐值,通过追加工进行调整等方法。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
·材质表
|
① | 隔水片 | PA6+30%GF(含30%玻璃纤维的尼龙) | 1 |
② | O形圈 | 丁腈橡胶 | 1 |

·材质表
|
① | 分流板 | PA6+30%GF(含30%玻璃纤维的尼龙) | 1 |
② | O形圈 | 丁腈橡胶 | 2 |


请与WRCAN配套使用。

材质 PA6+30%GF(含30%玻璃纤维的尼龙)


材质 PA6+30%GF(含30%玻璃纤维的尼龙)

规格表
■分割型
|
|
8 | 15 | 1.5 | 2 | 2 | 20 | P10 | WRCAN (隔水片) | 8 | 100 200 300 |
10 | 18 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | P12 | 10 |
11 | 22 | 2 | 3 | 3 | 25 | P16 | 12 |
15 | 25 | 3 | 4 | 4 | P20 | 16 |
18 | 30 | 5 | 5 | AS119 | 20 |
25 | 35 | 3.5 | 6 | 6 | AS121 | 25 | 100 200 300 400 |
|
|
6 | 15 | 1.2 | 4.1 | P8 | WRCTN (分流板) | 8 | 25 30 35 40 |
8 | 18 | 1.5 | P10 | 10 |
10 | 22 | 1.6 | 6.0 | P12 | 12 |
13 | 25 | 2 | P16 | 16 |
17 | 30 | P20 | 20 |
22 | 35 | 2.4 | AS119 | 25 |
■全螺旋型
|
|
2 | 2 | 20 | WRCBN | 8 | 96 196 296 |
2.5 | 2.5 | 10 |
3 | 3 | 25 | 12 |
4 | 4 | 16 |
5 | 5 | 20 |
6 | 6 | 25 | 96 196 296 396 |
|
|
1.5 | 2 | 2 | 20 | WRCCN | 8 | 100 200 | 34 |
1.8 | 2.5 | 2.5 | 10 |
2 | 3 | 3 | 25 | 12 | 42 |
3 | 4 | 4 | 16 |
3 | 5 | 5 | 20 | 100 | 42 |
200 300 | 42 92 |
3.5 | 6 | 6 | 25 | 100 | 42 |
200 300 400 | 42 92 |

请在水温80℃以下使用。