型号 | - | L |
WCSP 6 | - | 150 |
![]() | 库存品 |
D | 推荐φE |
1.5~2 | 4~5 |
2.5 | 5~6 |
3~3.2 | 6~7 |
4~5 | 8 |
6 | 10 |
8 | 12 |
10 | 16 |
12 | 20 |
价格说明
M×Pitch (细牙螺纹) | d | 型号 | L | ||
Type | D | ||||
M3×0.35 | 1.0 | WCP (黄铜) WCSP (不锈钢) | 3 | 50 | 100 |
150 | 200 | ||||
M4×0.5 | 2.0 | 4 | 50 | 100 | |
150 | 200 | ||||
M5×0.5 | 3.0 | 5 | 50 | 100 | |
150 | 200 | ||||
250 | 300 | ||||
M6×0.75 | 4.0 | 6 | 50 | 100 | |
150 | 200 | ||||
250 | 300 | ||||
M8×0.75 | 5.0 | 8 | 50 | 100 | |
150 | 200 | ||||
250 | 300 | ||||
M10×1.0 | 7.0 | 10 | 50 | 100 | |
150 | 200 | ||||
250 | 300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|