尺寸 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
推荐使用压力(MPa) {kgf/cm2} | 10.3{105} | 17.2{175} | 13.8{140} |
最小弯曲半径(mm) | 50 | 102 | 132 |
适用温度范围(单件使用时) | -54℃~+200℃ | ||
软管外径(mm) | (8.0) | (11.3) | (13.94) |
耐真空性 | 不适合 |
![]() | 库存品 |
9 | 天发货 |
价格说明
R(PT) | N | ℓ | t | B (对边) | 软管内径 φd | M×Pitch | N1 | ℓ1 | B1 | 型号 | L | |||
Type | No. | 指定单位50mm | 指定单位100mm | 选择 | ||||||||||
1/8 | 34.5 | 10 | 6 | 14 | 4.70 | M12×1.25 | 41 | 16 | 16 | FSHP (软管端部 内、外接头) | 1 | 200~700 | 800~1000 | 1200 1500 2000 3000 4000 5000 |
1/4 | 42 | 12 | 7 | 17 | 7.92 | M16×1.5 | 48 | 19 | 21 | 2 | ||||
3/8 | 46.5 | 13 | 8 | 19 | 10.31 | M20×1.5 | 49.5 | 24 | 3 |
软管内径 d | M×Pitch | N | ℓ | B | 型号 | L | |||
Type | No. | 指定单位50mm | 指定单位100mm | 选择 | |||||
4.70 | M12×1.25 | 39.5 | 16 | 16 | FSHF (两端内螺纹) | 1 | 200~500 | 600~1000 | 1200 1500 2000 3000 4000 5000 |
7.92 | M16×1.5 | 46.0 | 18.5 | 21 | 2 | ||||
10.31 | M20 x 1.5 | 49.5 | 18.5 | 24 | 3 |
尺寸 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
常用压力(MPa) {kgf/cm2} | 10.3{105} | 17.2{175} | 13.8{140} |
破坏压力(MPa) {kgf/cm2} | 20.6{210} | 82.3{840} | 55.2{562} |
最小弯曲半径(mm) | 50 | 102 | 132 |
适用温度范围(单件使用时) | -54℃~+200℃ | ||
软管外径(mm) | (8.0) | (11.3) | (13.94) |
耐真空性 | 不适合 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|