型号 | - | 全长 | - | L形状 | - | R形状 |
KGHA 2 | - | 900 | - | LA | - | RA |
7 | 天发货 |
高温软管专用接头 | 不锈钢金属软管(SUS-TKSP/SUS-TKSF) | 金属软管(FSHP/FSHF) |
![]() | ![]() | ![]() |
Type | 内层橡胶 | 外层橡胶 | 加强线 |
KGHA(耐热120℃:水・油两用) | 耐热·耐油性NBR复合橡胶 | 耐热·耐候性CR复合橡胶 | 合成纤维 |
WHSG(耐热150℃:水用) | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 高张力聚酯线 |
型号 | 全长 指定单位50mm | L 左侧接头形状 | R 右侧接头形状 | |
Type | No. | |||
KGHA (耐热120℃:水・油两用) WHSG (耐热150℃:水用) | 1 | 200~3000 | LA(外接头) LB(内接头) | RA(外接头) RB(内接头) |
2 | ||||
3 | ||||
![]() ![]() ![]() |
型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最小弯曲半径 (mm) | 适用温度范围 | 推荐工作压力 | |
Type | No. | |||||
KGHA (耐热120℃:水・油两用) | 1 | 6.3 | (13) | 80 | -30~120℃ | 1.5MPa |
2 | 6.3 | (13) | 80 | |||
3 | 9.5 | (16.5) | 100 | |||
WHSG (耐热150℃:水用) | 1 | 6.3 | (12.3) | 80 | -30~150℃ | 1.0MPa |
2 | 6.3 | (12.3) | 80 | |||
3 | 9.5 | (16) | 100 |
No. | 形状A | 形状B | |||||||
N | ℓ | B(对边距离) | M | N | ℓ | t | B(对边距离) | R(PT) | |
1 | 38 | 16 | 16 | M12×1.25 | 35 | 8.5 | 5.2 | 12 | 1/8 |
2 | 43 | 19 | 21 | M16×1.5 | 38 | 9.5 | 7 | 14 | 1/4 |
3 | 48 | 19 | 24 | M20×1.5 | 43 | 10.5 | 7 | 17 | 3/8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|