产品概述
KGH高温橡胶软管与软管接头连接使用。
适用流体为水。
采用耐热性合成橡胶(EPDM)制成,适用温度范围最高120℃。
最高工作压力1.0MPa。
产品特点
KGH高温橡胶软管具有伸缩性,可在软管接头安装部位的外径尺寸为9.7~12mm的范围内使用。
规格概述
|
18 | 9.7 | 1.0(10.2) | -30~120 | 120 | 0.23 |
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例


使用时,请确认软管接头安装部位的外径尺寸。软管内径d=9.7mm,请在软管接头安装部位的外径尺寸为9.7~12mm的范围内使用。
注意事项
●同软管接头装配时,需使用软管箍(MHBT)进行紧固。
●本产品仅适用于水。严禁用于油类及与油类相接触的环境中。
●定期检查软管,发现有裂纹或硬化等现象时需及时更换。
●使用中软管长度会因压力变化而伸缩,故使用前需预留长度余量。
规格表


使用时,请确认软管接头安装部位的外径尺寸。软管内径d=9.7mm,请在软管接头安装部位的外径尺寸为9.7~12mm的范围内使用。
|
|
18 | 9.7 | KGH | 3 | 5 10 20 30 | 1.0(10.2) | -30~120 | 120 | 0.23 |