型号 | 推荐使用压力 kPa(kgf/cm2) | 最小弯曲半径R (常温) | 适用温度范围 ℃ |
MHW1 | 0~1000(0~10) | 56 | 0~60 |
MHW2 | 0~800(0~8) | 84 | |
MHW3 | 105 |
型号 | - | L |
MHW 2 | - | 10 |
11 | 天发货 |
经济型 自润滑中心导轨 -标准型(铜合金)- | 斜导杆 -台阶型- | 斜导杆 -两端螺孔型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-CGZ | 型号: K-KSPSA | 型号: K-KSPSC |
D | d | 型号 | L (单位m) | |
Type | No. | |||
13.5 | 8 | MHW | 1 | 10 · 20 · 50 |
18 | 12 | 2 | ||
22 | 15 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|