冷却水用接头 -锥螺纹延长用/锥螺纹转换型-
商品
评价
详情
  • 冷却水用接头 -锥螺纹延长用/锥螺纹转换型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冷却水用接头 -锥螺纹延长用/锥螺纹转换型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米冷却水用延长锥螺纹转换接头模具冷却水道分布的合理性,直接影响模具的生产效益和产品质量。所以在模具设计时,就应该考虑冷却水的分布及模具机构的协调,不同模具有不同的要求。由于模具结构已经固定,在实际安装和注塑过程中,不可避免的出现,模具上需要安装不同种类的水接头,有转换的,延长,更改螺纹的等等。

本产品为冷却水用接头 -锥螺纹延长用/锥螺纹转换型-
主要有以下四种:
JTWF12:内螺纹Rc(PT)1/8,外螺纹R(PT)1/4;材质,黄铜(C3604)
JTWF23:内螺纹Rc(PT)1/4,外螺纹R(PT)3/8;材质,黄铜(C3604)
JTWF21:内螺纹Rc(PT)1/4,外螺纹R(PT)1/8;材质,黄铜(C3604)
JTWF32:内螺纹Rc(PT)3/8,外螺纹R(PT)1/4;材质,黄铜(C3604)

注:请在常压980kPa(10kgf/cm2)以下使用。
产品特点
1.冷却水用接头 -锥螺纹延长用/锥螺纹转换型-,在实际使用过程中,可以在需要延长水接头的时候使用。
2.本产品使用锥螺纹连接,安装和拆卸非常方便,易于维护和管理,节约人工成本。
使用案例
米思米冷却水用延长锥螺纹转换接头

米思米冷却水用延长锥螺纹转换接头
型号交期
规格表

米思米冷却水用延长锥螺纹转换接头

交货期
米思米冷却水用延长锥螺纹转换接头
数量≥101时,请另询交货期。
注意事项
请在常压980kPa(10kgf/cm2)以下使用。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
材质 黄铜(C3604)

螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹

JTWF (锥螺纹转换型)

米思米冷却水用延长锥螺纹转换接头
请在常压980kPa(10kgf/cm2)以下使用。
规格表
规格表

米思米冷却水用延长锥螺纹转换接头

・规格表
BTDD1d1d2fSd
Rc(PT)

R(PT)
型号L
指定单位10mm
TypeNo.
171613.8 6106.01 13.1571/81/4JTWF1250~200
211717.3 8126.3516.6621/43/823
171613.811615103.979.7281/41/821
211717.3141086.0113.1573/81/432

交货期
米思米冷却水用延长锥螺纹转换接头
数量≥101时,请另询交货期。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水用锥螺纹延长用接头除了JTWF,还有哪几款?
冷却锥螺纹延长用接头除了JTWF,还有JTW,JTWS,HX-JTW等,客户可以根据实际需要选择。
冷却水用外-外螺纹转换接头一般在什么压力下使用?
此款接头一般在常压980kPa(10kgf/cm2)以下使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 管/软管/周边零件 > 冷却水用接头 > 冷却水用接头 -锥螺纹延长用/锥螺纹转换型-