价格说明
B | T | D | d1 | ℓ | S | d | ① Rc(PT) | ② R(PT) | 型号 | L | ||
Type | No. | 指定单位5mm | 指定单位10mm | |||||||||
14 | 13 | 10.5 | 6 | 10 | 3.97 | 9.728 | 1/8 | 1/8 | JTW JTWS | 1 | 30~145 | 150~300 |
17 | 16 | 13.8 | 8 | 10 | 6.01 | 13.157 | 1/4 | 1/4 | 2 | |||
21 | 17 | 17.3 | 10 | 12 | 6.35 | 16.662 | 3/8 | 3/8 | 3 | |||
!请在常压980kPa(10kgf/cm2)以下使用。!L尺寸250mm以上仅适用于JTW。 |
B | T | D | d1 | 内六角孔 H | ℓ | S | d | ① Rc(PT) | ② R(PT) | 型号 | L | |
Type | No. | |||||||||||
14 | 13 | 10 | 6 | 6 | 9 | 3.97 | 9.728 | 1/8 | 1/8 | HX-JTW | 1 | 50~150(指定单位10mm) 50·100·150(选择) |
17 | 16 | 13 | 8 | 8 | 11 | 6.01 | 13.157 | 1/4 | 1/4 | 2 | ||
21 | 17 | 17 | 10 | 10 | 13 | 6.35 | 16.662 | 3/8 | 3/8 | 3 |
B | T | D | D1 | d1 | d2 | f | ℓ | S | d | ① Rc(PT) | ② Rc(PT) | 型号 | L 指定单位10mm | |
Type | No. | |||||||||||||
17 | 16 | 13.8 | - | 6 | - | - | 10 | 6.01 | 13.157 | 1/8 | 1/4 | JTWF | 12 | 50~200 |
21 | 17 | 17.3 | 8 | 12 | 6.35 | 16.662 | 1/4 | 3/8 | 23 | |||||
17 | 16 | 13.8 | 11 | 6 | 15 | 10 | 3.97 | 9.728 | 1/4 | 1/8 | 21 | |||
21 | 17 | 17.3 | 14 | 10 | 8 | 6.01 | 13.157 | 3/8 | 1/4 | 32 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|