产品概述
M-NSL(不锈钢) | | M-NKL(黄铜) |
 | |  |
耐热180℃系列高温型冷却水用紧固接头设有插管部分,具备软管锁扣紧固机构。
能够准确地连接和固定软管,且不需控制扭矩。
适用介质为纯水和空气。
产品特点
稳固性 紧固接头设有插管部分,且管子的插入部分用一个盖形螺母紧固,确保管子紧密和稳定。
耐压性 以软管的使用压力范围为准,相较一般的快速接头耐压性能更优。
耐热性 随软管的规格范围有所不同,耐热性能更佳。
抗腐蚀 M-NSL不锈钢紧固接头所有材料都由SUS316制成,这种钢材具有很强的抗腐蚀性。
防水性 M-NKL黄铜紧固接头主体使用了特殊黄铜,防水性能极高。
规格概述
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
①软管的安装
●垂直切断软管,并确认软管无伤痕或变形。
●将软管穿过软管锁扣,并插入到最根部。
●使用扳手将插装了软管的软管锁扣的外径六角部分拧紧,使其抵住模具的主体。
●安装后确认在拉拔软管时不会脱落。
●重新将软管安装到紧固接头时,请先将安装过的软管部分切断后再安装,否则有可能会造成软管脱落或漏水。
②螺纹的紧固
●用扳手紧固外径六角部分或主体四角部分。
●软管锥螺纹部分未涂密封材料,应按需要来使用密封胶带或密封材料。
(若在螺纹部分使用密封胶带,密封材料时,应从螺纹部分的端面留下1.5~2个螺牙用于缠绕或喷涂。)
③软管的拆卸
●用扳手等固定外径六角部分,并用扳手拆卸下软管锁扣后,再拆卸下软管。
●拆卸时,必须使流体(水、空气)停止流动

注意事项

拆卸接头主体时,确认软管的压力已降为0以及温度已降为30℃以下。(为防止因流体、热水的飞溅而引起烫伤)

切勿对接头主体施加拉伸、扭曲、弯曲等负载。(否则可能会导致接头主体破损。)

切勿施加水锤(冲击流)等。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。